Saltar al contenido principal

Restrições

Para que seja possível a realização do Hot Download no equipamento, é necessário que, após o download completo do recurso, algumas restrições não sejam violadas.

Restrições são limitações impostas às operações que o usuário executa em um recurso, pois tais operações inviabilizam a rotina de Hot Download.

A lista abaixo exibe as restrições para o usuário:

  • Áreas de memória
    • Não podem ser alteradas quaisquer das áreas de memória.
  • Programas
    • Não podem ser removidos;
    • Não podem ser adicionados na lista de execução das tarefas.
  • Tarefas
    • Não podem ser editadas;
    • Não podem ser removidas;
    • Não podem ter suas listas de execução modificadas. Também não pode ser alterada a ordem de execução dos programas.
  • Variáveis
    • Variáveis de escopo LOCAL não poderão ser criadas, excluídas ou editadas;
    • Variáveis de escopo GLOBAL sem endereço e do grupo GLOBAL_RETAIN sem endereço não poderão ser criadas, excluídas ou editadas.
    • Variáveis de escopo GLOBAL com endereço e CONSTANT poderão ser criadas, excluídas ou editadas.
    • Variáveis do USERFB do tipo VAR_IN, VAR_OUT, VAR_IN_OUT, LOCAL, LOCAL_RETAIN não poderão ser criadas, excluídas ou editadas.
  • USERFBs
    • Não podem ser adicionados nem removidos dos programas.
  • Estruturas
    • Não podem ser editadas ou removidas.
  • Receitas
    • Não podem ser transferidas ao equipamento.
  • Telas
    • Sem restrições.
    • Durante o carregamento das modificações no dipositivo será mostrada uma tela indicando a operação. Caso ocorra alteração nas telas, será chamada a tela HOME.
  • Alarme
    • Sem restrições.
    • Caso seja removido algum alarme armazenado no histórico de alarmes, o histórico se torna inválido.
  • Log de evento
    • Sem restrições.

Caso alguma das restrições seja violada, uma mensagem de alerta será mostrada.

Figura 1 - Alerta na janela de edição

Figura 2 - Alerta na caixa de diálogo

NOTA! Os alertas exibidos durante a edição não são garantia de que o Hot Download estará desabilitado quando o usuário requisitá-lo. Estes alertas servem apenas como parâmetro para que o usuário tenha a consciência de que a alteração que ele está realizando irá desabilitar o Hot Download caso ela não venha a ser revertida.