Saltar al contenido principal

Establecimiento de la comunicación RS232

El dispositivo debe estar ubicado a una distancia del ordenador, como se muestra en la tabla a continuación.

Velocidad de transmisión (bps)Longitud máxima del cable (pies)Longitud máxima del cable (m)
960032,8110
1920024,937,6
3840012,143,7

CFW300

1) Conexión del ordenador al dispositivo

La siguiente figura muestra cómo conectar un ordenador al dispositivo mediante RS232.

Texto alternativo

2) Conexión del ordenador al módulo enchufable

La siguiente figura muestra los detalles de la conexión.

Plug-in

3) Administrador de dispositivos de Windows

El Administrador de dispositivos de Windows indica el puerto serie conectado al dispositivo. El nombre del equipo en el Administrador de dispositivos es ilegible intencionalmente.

Dispositivos WIN

4) Configuración de comunicación WPS

En WPS, seleccione el puerto serie correcto en la ventana Propiedades > Configuración de comunicación, como se indica a continuación.

Configuración WPS

ℹ️ Nota: Apague el dispositivo antes de realizar las conexiones.

5) Conexión del equipo

  1. Conecte el conector serie DB9 hembra del cable RS232 al accesorio CFW300-RS232 como se muestra en las figuras anteriores.
  2. Inserte el conector DB9 hembra del cable RS232 en el conector DB9 macho del equipo.
  3. En el Administrador de dispositivos, verifique qué puerto serie está conectado. 4. Asegúrese de que la conexión serie esté seleccionada en la categoría "Configuración de comunicación" de la ventana "Propiedades del recurso".
  4. El puerto serie y su configuración de recursos en WPS deben coincidir con los que aparecen en el Administrador de dispositivos de Windows, donde está conectado el cable RS232.
  5. Nunca modifique los valores de los parámetros P308, P310, P311 y P312 durante una conexión. Modificar estos parámetros provoca la pérdida instantánea de la comunicación entre el PC y el equipo.