Saltar al contenido principal

Indice de equipamento

Visão Geral

Os comandos on-line são comandos realizados quando o WPS estiver conectado ao PLC300 através do comando Conectar Equipamento.

Nos comandos on-line é possível:

  • Realizar os comandos de gravação e carregamento dos arquivos do recurso, setup e firmware.
  • Configurar o número do equipamento.
  • Parar e executar o programa e apagar o recurso.

Configuração da gravação e carregamento

Os comandos de gravação dos arquivos do recurso, setup e firmware fazem a cópia dos arquivos binários do equipamento para o SD card. O carregamento dos arquivos fazem a cópia dos arquivos binários do SD card para o equipamento.

Para segurança dos arquivos, é possível configurar uma senha de proteção. É possível também configurar o número do equipamento para que os arquivos de backup sejam copiados para diferentes pastas.

Comando de gravação e carregamento

Para realizar os comandos de gravação e carregamento do recurso, setup e firmware é necessário selecionar o menu Comunicação > Comandos on-line > escolher uma das opções listadas Grava/Carrega e depois Recurso/Setup/Firmware.

Caso uma senha tenha sido configurada para o recurso, uma janela de diálogo solicitando a senha deverá aparecer. A senha possui de 1 a 8 dígitos decimais.

Configuração de senha

A configuração da senha para os comandos on-line é feita através da configuração das propriedades do recurso, na opção senhas.

Após digitar a senha (de 1 - 8 dígitos decimais), é preciso construir o recurso e enviá-la ao equipamento. A senha ficará armazenada no equipamento e, quando um dos comandos on-line é realizado, a senha é solicitada. A senha não será solicitada novamente até que a monitoração on-line seja finalizada.

Número do equipamento

O número do equipamento é configurado para a gravação do backup de diferentes equipamentos em um mesmo SD card. Ao selecionar as funções de gravação de recurso, setup ou firmware, os arquivos são gravados nas seguintes pastas, de acordo com o número do equipamento (1 no exemplo).

\PLC300\0001\Resource

\PLC300\0001\Setup

\PLC300\0001\Firmware

ATENÇÃO! Os arquivos existentes nas pastas de destino serão sobrescritos ao executar as funções de gravação.

Executar programa

Executa o programa do usuário.

Para realizar o comandos de executar programa é necessário selecionar o menu Comunicação > Comandos on-line > Executar programa.

Parar programa

Para o programa do usuário.

Para realizar o comandos de executar programa é necessário selecionar o menu Comunicação > Comandos on-line > Parar programa.

Apagar recurso

Apaga o recurso gravado no equipamento.

Para realizar o comandos de executar programa é necessário selecionar o menu Comunicação > Comandos on-line > Apagar programa.