Establecimiento de la comunicación RS485
El dispositivo debe estar ubicado a una distancia del ordenador según la tabla a continuación.
| Velocidad en baudios (bps) | Longitud máxima del cable (pies) | Longitud máxima del cable (m) |
|---|---|---|
| 9600 | 3280.84 | 1000 |
| 19200 | 3280.84 | 1000 |
| 38400 | 3280.84 | 1000 |
El ordenador se conecta al convertidor USB a RS485 aislado mediante un cable USB. En este caso, es necesario instalar el controlador USB del fabricante del convertidor aislado, que suele ser proporcionado por el fabricante.
CFW300
1) Conexión de un ordenador al dispositivo
La siguiente figura muestra cómo conectar un ordenador al dispositivo mediante RS485.

2) Conexión del ordenador al módulo enchufable
La siguiente figura muestra un ejemplo con el convertidor Novus USB-i485.

3) Administrador de dispositivos de Windows
El Administrador de dispositivos de Windows indica el puerto serie conectado al dispositivo. El nombre del ordenador en el administrador de dispositivos es ilegible intencionalmente.

4) Configuración de comunicación WPS
En WPS, seleccione el puerto serie correcto en la ventana Propiedades > Configuración de comunicación, como se indica a continuación.

ℹ️ Nota: Apague el dispositivo antes de realizar las conexiones.
5) Conexión del dispositivo
-
Conecte el conector aislado del convertidor USB RS485 al accesorio CFW300-RS485 como se muestra en las figuras anteriores. 2. Inserte el cable USB en el conector aislado del convertidor USB RS485 y en el puerto USB del ordenador.
-
En el Administrador de dispositivos, compruebe qué puerto serie está conectado.
-
Asegúrese de que la conexión serie esté seleccionada en la categoría Configuración de comunicación de la ventana Propiedades del recurso.
-
El puerto serie y su configuración de recursos en WPS deben coincidir con los que aparecen en el Administrador de dispositivos de Windows donde está conectado el cable USB.
-
Nunca modifique los valores de los parámetros P308, P310, P311 y P312 durante una conexión. Modificar estos parámetros provoca la pérdida instantánea de la comunicación entre el ordenador y el equipo.