Estabelecendo Comunicação Serial USB
A porta serial USB também é conhecida como Porta COM Virtual. O equipamento deve estar localizado à uma distância menor que 3 m do computador. Esta conexão é feita com o Cabo USB. Driver USB: é necessário instalar o driver USB FTDI disponível na pasta USB_Driver\FTDI.
CFW300
1) Conexão do Computador ao Equipamento
A figura abaixo mostra como conectar um computador ao equipamento via USB.

2) Gerenciador de Dispositivo do Windows
Gerenciador de dispositivo do Windows indica a porta serial conectada ao equipamento. O nome do computador no gerenciador de dispositivo está propositalmente ilegível.

3) Configuração da Comunicação no WPS
No WPS, selecione a porta serial corretamente na janela Propriedade > Configuração da Comunicação conforme a seguir.

ℹ️ Nota:Desligar o equipamento antes de fazer as conexões.
4) Conectando o Equipamento
- Insira o conector mini_B do cabo usb no conector usb do equipamento;
- Insira o conector tipo A do cabo usb na porta usb do computador;
- No gerenciador de dispositivo verifique qual porta serial está conectada;
- Certifique_se que na categoria Configuração de Comunicação da janela Propriedades do recurso, a conexão serial esteja selecionada;
- A porta serial e sua configuração do recurso no WPS deve ser a mesma porta serial que aparece no gerenciador de dispositivo do Windows, onde o cabo USB está conectado;
- Nunca alterar valores nos parâmetros P308, P310, P311 e P312 durante uma conexão. A alteração destes parâmetros causa a perda instantânea de comunicação entre o PC e o equipamento.