Pular para o conteúdo principal

Estabelecendo Comunicação RS485

O equipamento deve estar localizado à uma distância do computador conforme tabela abaixo.

Taxa de Transmissão (bps)Tamanho Máximo do Cabo (pes)Tamanho Máximo do Cabo (m)
96003280.841000
192003280.841000
384003280.841000

A conexão do computador ao conversor isolado USB para RS485 é feita com o Cabo USB. Neste caso, é necessário instalar o driver USB do fabricante do conversor isolado, que é normalmente fornecido pelo próprio fabricante.

CFW300

1) Conexão do Computador ao Equipamento

A figura abaixo mostra como conectar um computador ao equipamento via RS485.

CFW300 conectado ao computador

2) Conexão Computador - Módulo Plug-in

A figura abaixo mostra um exemplo utilizando o conversor Novus USB_i485.

CFW300 conectado ao computador

3) Gerenciador de Dispositivo do Windows

Gerenciador de dispositivo do Windows indica a porta serial conectada ao equipamento. O nome do computador no gerenciador de dispositivo está propositalmente ilegível.

Dispositivo WIN

4) Configuração da Comunicação no WPS

No WPS, selecione a porta serial corretamente na janela Propriedade > Configuração da Comunicação conforme a seguir.

WPS

ℹ️ Nota: Desligar o equipamento antes de fazer as conexões.

5) Conectando o Equipamento

  1. Faça as ligações do conector do conversor isolado USB RS485 ao acessório CFW300-RS485 conforme apresentado nas figuras anteriores;
  2. Insira o cabo USB no conector do conversor isolado USB RS85 e na porta USB do computador;
  3. No gerenciador de dispositivo verifique qual porta serial está conectada;
  4. Certifique-se que na categoria Configuração de Comunicação da janela Propriedades do recurso, a conexão serial esteja selecionada;
  5. A porta serial e sua configuração do recurso no WPS deve ser a mesma porta serial que aparece no gerenciador de dispositivo do Windows, onde o cabo USB está conectado;
  6. Nunca alterar valores nos parâmetros P308, P310, P311 e P312 durante uma conexão. A alteração destes parâmetros causa a perda instantânea de comunicação entre o PC e o equipamento.