Área de trabalho
Todo arquivo de texto estruturado é apresentado da seguinte maneira.

Figura 1: Arquivo Texto Estruturado
O editor do texto estruturado possui os seguintes componentes:
1. Barra de ferramentas do editor ST
| Ícone | Descrição | Atalho |
|---|---|---|
| Ir para última linha editada | Ctrl + Q | |
| Procurar por caracteres selecionados | Ctrl + F3 | |
| Ir para a próxima seleção de caracteres encontrados | F3 | |
| Ir para a próxima seleção de caracteres encontrados (sentido inverso) | Shift + F3 | |
| Ativar e desativar realce das seleções de caracteres encontrados | Alt + Shift + H | |
| Ativar e desativar seleção por quadro | Ctrl + Shift + R | |
| Ir para marcador de linha anterior | ||
| Ir para próximo marcador de linha | ||
| Ativar e desativar marcador de linha | ||
| Deslocar linha para a esquerda | Alt + Shift + ← | |
| Deslocar linha para a direita | Alt + Shift + → | |
| Comentar | ||
| Descomentar |
2. Inicialização das variáveis locais
A criação e inicialização de variáveis locais na linguagem Texto Estruturado deve ser realizada no início do documento, entre as palavras-chave VAR e END_VAR.
Exemplos:
(*Variables Initialization*)
VAR
A : INT;
B : INT := 100;
C, D : BOOL;
F : FB_CTU;
END_VAR
Implementação das funções
As instruções ST devem ser programadas após a palavra-chave END_VAR, responsável por encerrar a área destinada à declaração de variáveis locais.