Caminho:  Novidades >

Novidades - Versões Anteriores

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

WPS V3.00

 

Funcionalidades:

 

•Incluído CFW900 V1.00.xx;
•Incluído CFW700 v2.3x;
•Incluído CFW500 v3.6x;
•Incluído CFW300 v3.0x;
•Incluído CFW100 v4.1x;
•Incluído MW500 v3.0x;
•Incluído RUW100 v2.0x;
•Incluído WECC300 v1.1x;
•Incluído WECC300 v1.2x;
•Incluído WCW2200 v2.2x;
•Incluído Enterprise v1.0x;
•Incluído SIW750 v1.1x;
•Incluído SIW700 v2.2x;
•Incluído SIW600 v2.6x;
•Incluído SIW600 v2.7x;
•Incluído MVW-01 v3.0x;
•Incluído MVW-01 v3.2x;
•Incluído MVW-01 v3.3x;
•Incluído MVW-01 v3.4x;
•Incluído MVW-01 v3.5x;
•Incluído MVW3000 v1.1x;
•Incluído MVW3000 v1.2x;
•Incluído MVW3000 v1.3x;
•Incluído MVW3000 v1.4x;
•Incluído SSW7000 v1.1x;
•Incluído SSW7000 v1.2x;
•Incluído SSW7000 v1.3x;
•Incluído SSW7000 v1.4x;
•Incluído SSW7000 v1.5x;
•Incluído SSW7000 v1.6x;
•Incluído SSW7000 v1.7x;
•Incluído RTD v2.7x;
•Incluído RTDW v1.0x;
•Configurador e download DriveScan para CFW900;
•Melhoria conversor WLP para WPS;
•Assistente para ECW500 Status;
•Assistentes para PSRW 1.1x;
•Download de firmware para CFW500;
•Download de firmware para MW500;
•Download de firmware para WECC300;
•Log de eventos para WCW2200;
•Exportação de parâmetros;
•Mostrar tipo de dado na tabela de parâmetros;
•Importação de versões de dispositivos (Ve's);
•Trend: taxa real de amostragem, opção de pausa, permite monitorar mais canais.

 

Modificações:

 

•Trend: correção no ajuste de zoom, melhoria de performance.

 

 

WPS V2.60

 

Funcionalidades:

 

•Incluído ADW300 v1.00+;
•Incluído CFW-05 v1.00+;
•Incluído CFW-07 v2.00+;
•Incluído CFW-08 v1.00+;
•Incluído CFW-09 v1.20+;
•Incluído CFW-09PM v10.00+;
•Incluído CFW-11 v6.00+;
•Incluído CFW-11M-G2 v1.10+;
•Incluído CFW-11RB v1.10+;
•Incluído CFW300 v1.00+;
•Incluído CFW-300-2 v2.00+;
•Incluído CFW700 v1.00+;
•Incluído CFW701 v1.10+;
•Incluído Corporate v1.00+;
•Incluído CTW-04 v1.00+;
•Incluído CTW900 v1.00+;
•Incluído ECW500 v1.00+;
•Incluído FAW700 v1.30+;
•Incluído MVW-01 v1.40+;
•Incluído MVW3000 v1.00+;
•Incluído RUW100 v1.00+;
•Incluído SCA-04 v1.00+;
•Incluído SCA-05 2.10+;
•Incluído SCW100 v1.00+;
•Incluído SIW600 v2.50+;
•Incluído SIW700 v1.80+;
•Incluído SIW750 v1.00+;
•Incluído SSW700 v1.00+;
•Incluído SSW900-CETH-W v1.10;
•Incluído WCW2200 v1.10+;
•Incluído WEC300 v1.00;
•Adicionados a opção de assistentes;
•Adicionado Download de Firmware;
•Implementado Trace para MVW3000;
•Adicionados blocos no ladder: MW_SRAMP e MW_Stop2;
•Implementado Force I/O para o CFW100.

 

Modificações:

 

•Melhorias no Gerenciador de Comunicação - WComm;
•Correções no manual (ajuda);
•Melhorias na compilação de tarefas;
•Melhoria na resolução do Trace;
•Adicionado endereço Modbus no tooltip do ladder;
•Melhoria na ferramenta de procura.

 

 

WPS V2.50

 
Funcionalidades:
 

•Incluído CFW500 V1.10+;
•Incluído CFW501 V1.30+;
•Incluído MW500 V1.50+;
•Incluído CFW-11 V1.00+;
•Incluído SSW06 V1.30;
•Incluído SSW07 V1.20;
•Incluído SSW08 V1.30.

 

Melhorias:

 

•Correções no manual (ajuda).

 

 

WPS V2.40

 
Funcionalidades:
 

•Assistente de Configuração - CFW300, PSRW, SSW900;
•Janelas de monitoração dos principais sinais - CFW300, SSW900;
•Bloco CALL para PLC300 a partir das versões V3.41 e V4.11 (conforme modelo de hardware);
•Driver USB para comunicação com PSRW;
•Sistema de busca aprimorado (inclui busca por blocos, variáveis indexadas, textos).

 

Melhorias:

 

•Correções no manual (ajuda);
•WComm (gerenciador de comunicação com suporte FTP);
•Driver USB WEG com suporte ao Windows 10 (x86 e x64) - inclusive build 1607 ou mais recente;
•Novos endereços de marcadores para configuração de LEDs da HMI (PLC300 V4.1X).

 

 

WPS V2.30

 

Funcionalidades:

 

•Incluído CFW300 V1.0X e V1.2X;
•Incluído PLC300 V3.3X;
•Suporte ao Windows 10 (x86 e x64);
•Instalação automática do driver USB WEG;
•Instalação automática do driver FTDI;
•Janela de boas vindas com acesso rápido a algumas funções;
•Melhoria na configuração de comunicação.

 

Melhorias:

 

•Melhoria no desempenho e na interface do gráfico de tendência;
•Melhoria na organização dos menus.

 

 

WPS V2.20

 

Funcionalidades:

 

•Função para remover variáveis não utilizadas
•Função para procurar e substituir variáveis no recurso
•Filtro de variáveis na tabela de variáveis

 

Melhorias:

 

•JRE (Java) embutido na instalação do WPS
•Melhorias na performance do trend
•Melhorias de design, ícones, janelas etc...
•Definição de recurso principal simplificada
•Reestruturação das ações dos menus e ações sensíveis ao contexto
•Importação de configuração com validação de arquivo .bkp
•Ordenação das configurações e recursos por ordem alfabética
•Suporte a bitfields na tabela de parâmetros
•Monitoração dos parâmetros no ladder

 

 

WPS V2.10

 

Funcionalidades:

 

•PLC300 v2.30 com suporte a Hot Download e Watchdog
•Importador/Conversor de projetos do WLP para o WPS para o equipamento SCA06
•Impressão completa das configurações e recursos
•Monitoração de variáveis com funcionalidade para fazer backup e restaurar o valor das variáveis
•Criada tela com informações do dispositivo conectado
•Criada tela para informações adicionais do recurso como autor, descrição e cliente

 

Melhorias:

 

•Help do WPS reescrito para todos os blocos ladder
•Janela de seleção de variáves alterada para formato de tabela com opções de filtro
•Mover variáveis de um bloco para outro no editor ladder
•Busca de variáveis com filtros
•Na parte de estruturas foi adicionado suporte a movimentação de várias variáveis simultaneamente e lembrar último tipo de dado adicionado para futuras adições
•Driver USB com suporte ao Windows 8.1

 

 

WPS V2.00

 

Funcionalidades:

 

•Suporte ao SCA06 a partir da versão de firmware v2.00, agregando as funções dos softwares SuperDrive G2 e WLP
•PLC300 v2.10 com suporte a Strings

 

 

WPS V1.80

 

Funcionalidades:

 

•PLC300 V2.00 (Hardware versão 2)
•Bloco P_RAMP (gera trem de pulsos com rampa em frequência)

 

 

WPS V1.70

 

Funcionalidades:

 

•Upload e download dos dados das variáveis, permitindo preservar o valor das variáveis durante o download do programa. Compatível com firmware v1.70 ou superior
•Exportação e download de binários
•Criação de um componente do tipo Text Input no editor de telas

 

Melhorias:

 

•Gerenciamento de projetos:
oCriação de múltiplas configurações CANopen
oPossibilidade de associar o Ladder a uma tarefa na última etapa de sua criação no wizard
•Editor Ladder:
oOtimização no editor de diagramas Ladder, diminuindo a utilização de processador e memória
oDrag 'n drop de variável da lista de variáveis para os argumentos dos blocos
oAumento do tamanho do título da rung
oAumento do número de elementos por rung
oQuebra automática das tags
oExibição do nome das telas ao configurar um botão de função para chamar uma tela
•Otimização na monitoração para diminuição do tempo de resposta
•Otimização no compilador para diminuição do tempo de compilação
•Opção de sincronização do relógio com o do computador no setup

 

Correções:

 

•Correção durante exclusão do POU da tarefa, onde as alterações não eram salvas caso outra ação não fosse feita posteriormente
•Correção no compilador quando um mesmo POU estava associado a mais de uma tarefa
•Correção durante o carregamento da tabela de variáveis, que travava quando associada a um tipo de estrutura muito grande
•Correção para aumento de performance durante busca pelos campos das estruturas
•Quando o componente Numeric Input era configurado como inteiro e continha dígitos decimais os valores dos limites não estavam sendo compilados corretamente
•Perda da seleção principal ao mudar versão do equipamento
•Teclas de função não funcionavam quando eram utilizadas com variáveis do tipo BOOL com tamanho maior que 0 (zero). O compilador não estava gerando o endereço de memória correto para acesso as variáveis do tipo BOOL com tamanho maior que 0 (zero)
•A senha do cartão SD estava sendo gravada quando a opção estava desabilitada, o compilador não estava verificando a sinalização da habilitação de senha do cartão SD
•Em erros de compilação onde a variável não existe mais o compilador não mostrava o nome da variável
•Quando dois nós de estruturas de variáveis eram expandidos na tabela de variáveis ao mesmo tempo uma das estruturas exibia o nome das variáveis como ???
•As variáveis amostradas no log de eventos não estavam apresentando os valores corretamente
•Correção de desvio funcional no compilador quando qualquer argumento de um USERFB fosse membro de uma estrutura ou instância. Neste caso o número de bits que estava sendo considerado era o tamanho de toda a estrutura, quando o correto deveria ser somente o tamanho deste membro
•Correção de desvio funcional no compilador quando haviam arquivos Ladder diferentes chamando USERFB com instâncias com mesmo nome, ocasionalmente, o compilador invertia a chamada dos USERFBs. Estava sobreescrevendo o arquivo de argumento do USERFB, quando o nome da instância de um USERFB era o mesmo, estando em arquivos diferentes
•Não permitir criação de pastas e arquivos relacionados a USERFB com nomes inválidos
•Bloqueio na edição do componente Text quando este chega ao limite de seu tamanho
•Na compilação dos alarmes, eram exibidos nome de variáveis errados em caso de erro
•Correção na validação durante criação de nova tarefa
•Correção durante compilação em caso de variáveis duplicadas: o compilador não exibia o nome da variável duplicada
•Correção no recurso de comparação: os arquivos Ladder não estavam sendo comparados de maneira correta, em situações específicas havia pequenas divergências que não eram identificadas

 

 

WPS V1.60

 

Funcionalidades:

 

•Bloco do usuário USERFB
•Comparação do recurso na aplicação com o recurso do equipamento
•Download do setup do equipamento e da configuração da CANopen
•Novo editor de telas mais rápido e fácil de utilizar
•Opções de habilitar e desabilitar alarmes no editor

 

Melhorias:

 

•Gerenciamento de projetos:
oSalvar como... na configuração e recurso
oProcurar para as variáveis em todo o recurso
oPropriedades da pasta de recursos
oEdição de membros da estrutura
oIndicação nos arquivos abertos no editor para indicar se pertencem à seleção principal
oDestaque nos programas não utilizados em nenhuma tarefa
oLink na janela de saída do compilador
•Telas e alarmes:
oRedimensionamento automático do componente Message
oTeclas de atalho na edição dos alarmes
oImpressão das telas com suas propriedades
•Editor Ladder:
oPermitir alterar tipos de contato ou bobina já inseridas no Ladder
oMudança das variáveis de saída dos contadores de BYTE para BOOL para utilização em contatos
•Variáveis:
oPossibilidade de apagar múltiplas variáveis da janela variáveis
oDesabilitar a janela de variáveis ao fechar ou alterar seleção do recurso
oSeleção do endereço da variável através do endereço Modbus

 

Correções:

 

•Aumento do número de retentativas antes da apresentação das mensagens de erro durante a monitoração on-line
•Correção da falha ao gravar as variáveis renomeadas. Após renomear as variáveis, o botão salvar não estava sendo habilitado e as alterações não estavam sendo gravadas
•Alteração do padrão do arquivo de importação de variáveis .csv para ; ao invés de ,
•Bloqueio da ação de renomear no grupo GLOBAL_IO
•Alteração do tamanho da área de memória máxima das telas
•Compilador apresentava erro quando compilava estrutura com elemento inválido.
•Alteração para aceitar variáveis repetidas no grupo GLOBAL_IO
•Habilitado os tipos de dados de 32 bits (DWORD, DINT, UDINT, REAL) para as variáveis de rede
•Falha na compilação das variáveis do watchdog das tarefas Start, Stop e Main
•Falha na compilação de variáveis String utilizando a sintaxe STRING# nos blocos ReadRecipe e WriteRecipe. Foi corrigido para gerar erro nesta situação
•Falha ao utilizar o bloco STORE de uma variável REAL para um membro de uma estrutura REAL
•Correção da falha ao gravar as variáveis de monitoração. As novas variáveis criadas não estavam sendo gravadas
•Correção da ordenação dos campos numéricos na tabela de variáveis. Ao ordenar a coluna da tabela os campos numéricos não ficavam ordenados corretamente
•Bloqueio da edição das variáveis de sistema. Era possível editar a variável e duplicá-la
•Correção da falha na exportação do recurso. Não estavam sendo copiados todos os arquivos internos.
•Correção da falha ao importar recurso com a opção sobrescrever habilitada. A configuração não estava sendo sobrescrita corretamente.
•Correção para remoção da borda de seleção do componente após cópia de componente em diferentes telas
•Correção para diminuir o consumo de memória ao carregar as telas
•Problema no alinhamento das estruturas contendo o tipo de dado BOOL. Foi observado que a monitoração do array de BOOL estava apresentando os valores incorretos
•Correção da edição do array do bloco SDO_Write

 

 

WPS V1.50

 

Funcionalidades:

 

•Upload de programa
•Forçar E/S
•Configuração de idioma do PLC300 no setup
•Opção de apresentação de variáveis nas telas de alarme
•Opção de preenchimento com zeros nos campos Numeric Input e Numeric Output nas telas de usuário
•Opção de download:
oInicializar variáveis voláteis e de saída
oParar/Iniciar a execução do programa automaticamente
•Menu de comandos on-line para as operações de gravação e carregamento do programa, setup e firmware no SD card, protegidos por senha.

 

Melhorias:

 

•Impressão dos diagramas Ladder

 

Correções:

 

•Aumento do número de retentativas antes da apresentação das mensagens de erro durante a monitoração on-line
•Correção da falha ao gravar as variáveis renomeadas. Após renomear as variáveis o botão salvar não estava sendo habilitado e as alterações não estavam sendo gravadas
•Alteração do padrão do arquivo de importação de variáveis .csv para ; ao invés de ,.
•Bloqueio da ação de renomear no grupo GLOBAL_IO
•Alteração do tamanho da área de memória máxima das telas
•Compilador apresentava erro quando compila estrutura com elemento inválido.
•Alteração para aceitar variáveis repetidas no grupo GLOBAL_IO
•Habilitado os tipos de dados de 32 bits (DWORD, DINT, UDINT, REAL) para as variáveis de rede
•Falha na compilação das variáveis do watchdog das tarefas Start, Stop e Main
•Falha na compilação de variáveis String utilizando a sintaxe STRING# nos blocos ReadRecipe e WriteRecipe. Foi corrigido para a gerar erro nesta situação
•Falha ao utilizar o bloco STORE de uma variável REAL para um membro de uma estrutura REAL
•Correção da falha ao gravar as variáveis de monitoração. As novas variáveis criadas não estavam sendo gravadas
•Correção da ordenação dos campos numéricos na tabela de variáveis. Ao ordenar a coluna da tabela os campos numéricos não ficavam ordenados corretamente
•Bloqueio da edição das variáveis de sistema. Era possível editar a variável e duplicá-la
•Correção da falha na exportação do recurso. Não estavam sendo copiados todos os arquivos internos.
•Correção da falha ao importar recurso com a opção sobrescrever habilitada. A configuração não estava sendo sobrescrita corretamente.
•Correção para remoção da borda de seleção do componente após cópia de componente em diferentes telas
•Correção para diminuir o consumo de memória ao carregar as telas
•Problema no alinhamento das estruturas contendo o tipo de dado BOOL. Foi observado que a monitoração do array de BOOL estava apresentando os valores incorretos
•Correção da edição do array do bloco SDO_Write

 

 

WPS V1.40

 

Funcionalidades:

 

•WPS traduzido para os idiomas Inglês e Espanhol
•Central de atualizações

 

Correções:

 

•Mover as variáveis entre grupos pelo editor Ladder
•Abrir gerenciador de arquivos Modbus

 

 

WPS V1.30

 

Funcionalidades:

 

•Atualização Editor de Variáveis
•Configuração da Ethernet no setup
•Configuração de Estruturas
•Configuração de Receitas
•Configuração de Log de Eventos
•Gerenciador de Arquivos Modbus
•Editor Ladder:
oMudanças na Área de Trabalho
oUtilização de Literais
oUtilização de Arrays
oUtilização de Instâncias e Estruturas
oArgumentos Opcionais para Blocos Funcionais
oNovas Funcionalidades Copiar/Colar
oNovas Funcionalidades Monitoração On-line

 

Correções:

 

•Otimização do editor Ladder de modo a garantir arquivos Ladder com até 200 rungs e consumo de memôria e CPU moderados. Na versão 1.20 do WPS, nessa situação ocorriam lentidão e travamentos

 

PLC300:

 

•Novidades e Correções do PLC300.

 

 

WPS V1.20

 

•Comunicação com equipamento PLC300 V1.2X
•Programação de tarefas
•Alteração no endereços de marcadores para compatibilidade com o Modbus
•Ferramenta para importar/exportar projetos
•Verificação da versão de firmware do PLC300 no download
•Parar/executar programa como uma ação global
•Persistência do ambiente ao sair
•Melhorias na comunicação
•Opções de download:
oInicializar variáveis retentivas
oLimpar histórico de alarmes
oDownload do código fonte.