Skip to main content

Menus

O WComm possui as opções de configuração disponíveis neste menu:

  • Menu Arquivo:
  • Opção para ativar ou desativar a comunicação com as aplicações (padrão: Ativo selecionado);
  • Configuração... apresenta uma caixa de diálogo com opções.

A caixa de diálogo possui as opções: Comunicação, Opções e Configurar FTP.

  • Comunicação
    • Caixa de seleção: quando selecionada, habilita o WComm para conexão remota via TCP/IP.

    • Número da Porta: número da porta de comunicação TCP/IP que o WComm utiliza para comunicação com as aplicações que se comunicam com os equipamentos através dele;

    • Autenticação de IP: lista com os endereços IPs que podem acessar o WComm. Uma lista vazia indica que qualquer endereço IP pode acessar o WComm.

  • Opções
  • Configurações de idiomas: permite modificar o idioma do WComm, dentre as opções disponibilizadas no menu.

  • Configurar FTP O servidor FTP (File Transfer Protocol) permite que os arquivos contidos no cartão SD do PLC300 possam ser manipulados por um cliente FTP. Para iniciar o servidor FTP, consulte as informações a seguir:

  • Host: apresenta o hostname para acessar o serviço FTP;

  • Botão Habilitar FTP, para habilitar ou desabilitar o serviço FTP (padrão: desabilitado);

  • Botão Alterar senha, para modificar a senha do administrador.

  • A imagem abaixo apresenta o serviço de FTP habilitado (botão Habilitar FTP pressionado):

  • Modificar a senha do administrador:

  • Esta função estará disponível somente quando o serviço FTP estiver habilitado, após clicar no botão Alterar senha.

  • Informar: senha atual, nova senha, repetir a nova senha.

NOTA! O serviço FTP estará disponível utilizando-se qualquer cliente de FTP.

  • Hostname: indicado na janela acima, exemplo: "BR08080808".

  • Porta: 2221.

  • Username: admin.

  • Senha: padrão: weg, ou definida pelo usuário.

Demais configurações do serviço FTP estarão disponíveis no Arquivo de Configuração.