Skip to main content

Introdução

O WComm (Gerenciador de Comunicação) é responsável pela configuração dos canais de comunicação das interfaces USB, Portas de comunicação (COM), Bluetooth e Ethernet, disponibilizando estas conexões através do protocolo Modbus TCP e acesso a dados por FTP para acesso através de outras aplicações.

NOTA! Dependendo do dispositivo, é possível comunicar por um ou mais canais de comunicação: Interfaces USB, Portas de comunicação (COM) e Ethernet. Para comunicação RS232 ou RS485, consulte o manual do dispositivo sobre a necessidade de acessórios de comunicação e sobre o procedimento para realizar a conexão. Também é necessário instalar o suporte a Virtual COM Port (Porta COM Virtual). Para comunicação Bluetooth, consulte o manual do dispositivo sobre a disponibilidade e/ou necessidade de acessórios para comunicação e o procedimento para realizar a conexão. É necessário que o computador forneça suporte a comunicação Bluetooth.

No diagrama acima são mencionados os seguintes dispositivos como exemplos de comunicação com o WComm:

  • USB: SSW900, SCA06, CFW900;

  • Serial (Portas de comunicação - COM):

CFW320+CFW320-CRS485, CFW300+CFW300-CRS485, CFW100+CFW100-CRS485;

CFW320+CFW320-CRS232, CFW300+CFW300-CRS232, CFW100+CFW100-CRS232;

Corporate; CFW500+CFW500-CRS232.

  • Ethernet: PLC200, PLC300, CFW900.