Skip to main content

RUW200

Descrição

A linha RUW200 é uma linha de Unidades Remotas que combina desempenho e versatilidade em um design compacto. Projetado para atender às demandas dos sistemas industriais modernos, este dispositivo oferece uma variedade de opções de comunicação. Equipadas com duas portas Ethernet (RUW200) para comunicação Modbus-TCP ou duas portas EtherCAT (RUW201), as unidades remotas WEG garantem uma conectividade ampla e confiável, especialmente no modelo EtherCAT, que garante baixa latência e alto desempenho em sua comunicação.

Possui uma fonte de alimentação de 24 Vcc, 128 kB de memória, uma porta USB-C para programação e monitoramento, 8 entradas digitais rápidas que permitem a leitura de até 4 encoders em quadratura a uma frequência de até 150 kHz, e 4 saídas digitais rápidas que podem ser utilizadas como PWM com uma frequência de até 300 kHz.

Além disso, a RUW200 oferece suporte para até 8 módulos de expansão de I/O, garantindo uma flexibilidade adicional para adaptar-se às necessidades específicas de cada aplicação. Compacta, completa e eficiente, a RUW200 é a escolha ideal para aplicações industriais que requerem desempenho e conectividade a um custo acessível.

Descrição dos Modelos

A linha RUW200 possui dois modelos diferentes:

  • RUW200: Versão com duas portas Ethernet;
  • RUW201: Versão com duas portas EtherCAT.
EspecificaçõesRUW200RUW201
Código WEG1798537217985373
IHM❌❌
Membrana❌❌
Ethernet✔️❌
EtherCAT❌✔️
CAN❌❌
RS 485❌❌
RS 232❌❌
USB-C✔️✔️
SD Card❌❌
Expansões✔️✔️
Encoder✔️✔️
Saída PWM✔️✔️
I/O Digital✔️✔️
I/O Analógico❌❌

Consulte o manual do usuário do equipamento RUW200 para mais informações sobre o produto.

Download de Firmware

I/O's

Marcadores de Sistema

Comunicação

Protocolos de rede