PLC300
Descrição
O PLC300 é um CLP com HMI integrada, desenvolvido para atender a necessidade de interface com o usuário em painéis e máquinas.
Ao mesmo tempo, ele é um completo CLP expansível, rápido e com várias portas de comunicação, possibilitando que o produto seja mestre de redes CANopen, Modbus RTU (rede RS-485) e Modbus TCP (rede Ethernet).
Descrição dos Modelos
O PLC300 está disponível em seis modelos diferentes, em que o usuário poderá personalizar a aparência do PLC, seguindo especificações presentes no CD do produto.
A identificação do PLC300 é feita por um sufixo de duas ou três letras. As letras têm o seguinte significado:
- H: HMI instalada
- B: Blind (sem HMI)
- P: Plus
- S: Standard
- C: Custom (sem membrana)
| Especificações | PLC300HP | PLC300BP | PLC300HS | PLC300BS | PLC300HPC | PLC300HSC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código WEG | 12358193 | 12358194 | 12358192 | 12358195 | 12358196 | 12358197 |
| IHM | ||||||
| Membrana | ||||||
| Ethernet | ||||||
| Encoder | ||||||
| Expansão | ||||||
| SD Card | ||||||
| CAN | ||||||
| RS 485 | ||||||
| RS 232 | ||||||
| USB | ||||||
| Saída PWM | ||||||
| I/O Digital | ||||||
| I/O Analógico |
Consulte o manual do usuário do equipamento PLC300 para mais informações sobre o produto.
Consulte o manual do WPSCan para mais informações sobre a configuração da rede CANopen.
Download de Firmware
I/O's
Marcadores de Sistema
Comunicação
- Comandos online
- Forçar E/S
- Download
- Upload
- Comparação do recurso com o dispositivo
- Gerenciador de Arquivos Modbus
- Comunicação RS232
- Comunicação RS485
Hot Download