Pular para o conteúdo principal

WECC300

O inversor de frequência WECC300 é um produto de alta performance que permite o controle de velocidade de motores de indução trifásicos.

Este produto foi desenvolvido especificamente para aplicações em climatizadores evaporativos, possui SoftPLC integrado e pode ser operado via controle remoto infravermelho, via HMI dedicada à aplicação ou via rede de comunicação serial Modbus padrão RS485.

Sua alimentação é em 220Vca e conta com dois modelos de corrente de saída: 7,3A e 10,0A.

Possui grau de proteção IP64, fixação por parafusos e instalação facilitada por conectores de engate rápido na potência e no controle.

Dispõe de 4 entradas digitais NPN, possibilidade de até 7 saídas digitais a relé (5,0A 250 Vca) com supressor de surto e fusível, conexão para sensor de temperatura e umidade, entrada RJ45 para comunicação serial e entrada P2 para receptor infravermelho.

Consulte o manual do usuário do WECC300 para mais informações sobre o produto.