Pular para o conteúdo principal

CFW300

O inversor de frequência CFW300 é um produto de alta performance que permite o controle de velocidade de motores de indução trifásicos. Este produto proporciona ao usuário as opções de controle vetorial (VVW) ou escalar (V/f), ambos programáveis de acordo com a aplicação.

O modo escalar (V/f) é recomendado para aplicações mais simples como o acionamento da maioria das bombas e ventiladores. Nesses casos é possível reduzir as perdas no motor e no inversor utilizando a opção "V/f Quadrática", o que resulta em economia de energia. O modo V/f também é utilizado quando mais de um motor é acionado por um inversor simultaneamente (aplicações multimotores). No modo vetorial (VVW) a operação é otimizada para o motor em uso, obtendo-se um melhor desempenho em termos de regulação de velocidade.

O inversor de frequência CFW300 também possui funções de CLP (Controlador Lógico Programável) através do recurso SoftPLC (integrado). Possui dois "slots" para conexão simultânea de acessórios: Slot 1 - Acessório de comunicação ou HMI externa e Slot 2 - Acessório de expansão de entradas e saídas (I/Os).

Consulte o manual do usuário do CFW300 para mais informações sobre o produto.