El WComm presenta las opciones de configuración disponibles en este menú:
| • | Menú Archivo: |
| • | Opción para activar o desactivar la comunicación con las aplicaciones (estándar: Activo); |
| • | Configuración... presenta una caja de diálogo con opciones. |

La caja de diálogo presenta las opciones: Comunicación, Miscelánea y Configuración de FTP.
| • | Comunicación - Caja de selección: cuando es seleccionada habilita el WComm para conexión remota vía TCP/IP. - Número de puerto: número del puerto de comunicación TCP/IP que el WComm utiliza para comunicación con las aplicaciones que se comunican con los equipos a través de él; - Autenticación de IP: lista con las direcciones IPs que pueden acceder al WComm. Una lista vacía indica que cualquier dirección IP puede acceder al WComm. |

| • | Miscelánea - Configuraciones de idiomas: permite modificar el idioma del WComm, entre las opciones ofrecidas en el menú. |

| • | Configuraciones de FTP El servidor FTP (File Transfer Protocol) permite que los archivos contenidos en la tarjeta SD del PLC300 puedan ser manipulados por un cliente FTP. Para iniciar el servidor FTP consulte las informaciones a seguir: - Host: presenta el hostname para acceder al servicio FTP; - Botón Habilitar FTP, para habilitar o deshabilitar el servicio FTP (estándar: deshabilitado); - Botón Cambiar Contraseña, para modificar la contraseña del administrador. |

| • | La imagen de abajo presenta el servicio de FTP habilitado (botón Habilitar FTP presionado): |

| • | Modificar la contraseña del administrador: - Esta función estará disponible solamente cuando el servicio FTP esté habilitado, luego de hacer clic en el botón para alterar la contraseña. - Informar: contraseña actual, nueva contraseña, repetir la nueva contraseña. |

|
¡NOTA! El servicio FTP estará disponible utilizándose cualquier cliente de FTP.
|
Las demás configuraciones del servicio FTP estarán disponibles en el archivo de configuración.