Camino:  WComm > Configuración >

Archivo de Configuración

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

El archivo de configuración del servicio FTP permite personalizar las siguientes informaciones:

Permiso de solamente lectura o lectura y escritura para usuario administrador;
Camino estándar del FTP: el camino inicial que será presentado en el cliente FTP tras efectuar el acceso;
Tipo de comunicación con el recurso: indica la forma de comunicación entre el WComm y el recurso. Esta información está disponible en la selección del puerto de comunicación, la cual debe ser seleccionada y copiada, conforme es presentado en las imágenes a seguir:

 

gateway_comm_settings6

Serial

 

gateway_comm_settings7

USB

 

gateway_comm_settings8

Ethernet

 

 

El nombre del archivo de configuración es users.properties, disponible en la carpeta (...)\wps\modules\gateway\conf\ del WPS.

Estructura del archivo de configuración con informaciones de ejemplo:

 

#Generated file - don't edit (please)

#Fri May 12 15:35:59 BRT 2017

ftpserver.user.anonymous.idletime=0

Tiempo (en s) para desconexión automática del FTP.        Estándar: 0 (sin desconexión automática - recomendable)

ftpserver.user.anonymous.enableflag=true

¿Habilitar usuario anónimo?        Estándar: true (habilitado), false (deshabilitado).

ftpserver.user.anonymous.homedirectory=/PLC300/0001/

Camino para los archivos en la SD Card que será la carpeta raíz en el servidor FTP.        Estándar: /

ftpserver.user.anonymous.connection=USB/@0

Conexión con el recurso al acceder a FTP con usuario anónimo.

ftpserver.user.admin.writepermission=true

Permiso de lectura/escritura para usuario admin, donde:

 true: lectura y escritura a la SDCard; false: solamente-lectura.

ftpserver.user.admin.idletime=0

Tiempo (en s) para desconexión automática del FTP.        Estándar: 0 (sin desconexión automática - recomendable)

ftpserver.user.admin.enableflag=true

¿Habilitar usuario admin?        Estándar: true (habilitado), false (deshabilitado).

ftpserver.user.admin.userpassword=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contraseña en formato encriptado.
No alterar *

ftpserver.user.admin.homedirectory=/PLC300/

Camino para los archivos en la SD Card que será la carpeta raíz en el servidor FTP.        Estándar: /

ftpserver.user.admin.connection=USB/@0

Conexión con el recurso al acceder a FTP con usuario admin.

#ftpserver.user.admin.connection=USB/@0

Ejemplo de conexión USB con el recurso, a través del usuario de FTP admin.

#ftpserver.user.admin.connection=Serial/COM1/Modbus-RTU/@1

Ejemplo de conexión Serial RS232 con el recurso, a través de la COM1, (usuario FTP admin).

#ftpserver.user.admin.connection=Ethernet/Modbus-TCP/192.168.0.10\:502/@1

Ejemplo de conexión Ethernet con el recurso, a través del IP 192.168.0.10, puerto 502 y Unit Id 1, (usuario FTP admin).

 

 

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Información acerca de una primera configuración de WComm para la lectura de SD Card, consulte el Guía de Inicio Rápido para FTP.

 

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Cualquier alteración en este archivo implica la reinicialización del WPS para efectivizar la nueva configuración del módulo WComm.

* La alteración de la contraseña en el archivo users.properties compromete el acceso del usuario al servicio FTP de la aplicación.