Camino:  WComm >

Agregar/Remover Conexiones

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Para añadir una nueva conexión, seleccione una de las conexiones disponibles: Puertos de Comunicación (COM), USB y Ethernet.

 

Puerto de Comunicación (COM)

Expanda el ítem de "Puertos de Comunicación (COM)".

 

 

En caso de que el puerto COM no esté listado, seleccione el puerto con la opción "Administrar Puertos Seriales" en las opciones del ítem "Puerto de Comunicación" y elija el puerto utilizado.

 

 

Altere las configuraciones de tasa de transmisión, bits de datos, bits de parada y paridad, conforme la configuración del equipo.

 

 

Seleccione el protocolo de comunicación (Modbus-RTU).
Configure el protocolo Modbus-RTU:

 

 

Atraso de transmisión (ms): aguarda este tiempo antes de enviar el próximo telegrama.
Rango de valores: 0 ... 20000
Estándar: 0

 

Atraso en la respuesta (ms): aguarda este tiempo antes de intentar recibir la respuesta al telegrama enviado.
Rango de valores: 0 ... 20000
Estándar: 0

 

Timeout (ms): aguarda este tiempo antes de indicar que la respuesta no fue recibida.
Rango de valores: 100 ... 20000

Estándar: 5000

 

Haga clic en Nueva conexión...
 Seleccione la dirección del esclavo para la nueva conexión, conforme lo configurado en el equipo.

 

Interfaz USB

Expanda el ítem USB.
Configure la interfaz USB:
Atraso de transmisión (ms): aguarda este tiempo antes de enviar el próximo telegrama.
Rango de valores: 0 ... 20000
Estándar: 0

 

Atraso en la respuesta (ms): aguarda este tiempo antes de intentar recibir la respuesta al telegrama enviado.
Rango de valores: 0 ... 20000
Estándar: 0

 

Timeout (ms): aguarda este tiempo antes de indicar que la respuesta no fue recibida.
Rango de valores: 100 ... 20000
Estándar: 1000

 

Haga clic en Nueva conexión...

 

Ethernet

 

Expanda el ítem Ethernet.
Seleccione el protocolo de comunicación (Modbus-TCP).
En caso de que la dirección IP no esté listada, seleccione el puerto con la opción "nueva conexión" en las opciones del ítem "Modbus-TCP" y elija configure la conexión.

 

Descripción: Descripción de la conexión para exhibición.
Dirección IP: Dirección configurada en el equipo esclavo Modbus-TCP.
Puerto TCP: Número del puerto utilizado para la comunicación con el esclavo Modbus-TCP (estándar 502).
Unit ID: Dirección del esclavo Modbus-TCP.
Configure los tiempos de la conexión:

- Atraso de transmisión (ms): aguarda este tiempo antes de enviar el próximo telegrama.

Rango de valores: 0 ... 20000

Estándar: 0

- Atraso en la respuesta (ms): aguarda este tiempo antes de intentar recibir la respuesta al telegrama enviado.

Rango de valores: 0 ... 20000

Estándar: 0

- Timeout (ms): aguarda este tiempo antes de indicar que la respuesta no fue recibida.
Rango de valores: 100 ... 20000

Estándar: 5000

Haga clic en Nueva conexión...

 Seleccione la dirección del esclavo para la nueva conexión, conforme lo configurado en el equipo.