Pular para o conteúdo principal

Arquivo de Configuração

O arquivo de configuração do serviço FTP permite customizar as seguintes informações:

  • Permissão somente leitura ou leitura e escrita para usuário administrador;
  • Caminho padrão do FTP: o caminho inicial que será apresentado no cliente FTP após efetuar o acesso;
  • Tipo de comunicação com o recurso: indicar a forma de comunicação entre o WComm e o recurso. Esta informação está disponível na seleção da porta de comunicação, a qual deve ser selecionada e copiada, conforme apresentado nas imagens a seguir:

Serial

USB

Ethernet

O nome do arquivo de configuração do módulo WComm é users.properties, disponível na pasta (...)/wps/modules/gateway/conf/ do WPS.

Estrutura do arquivo de configuração com informações de exemplo:

ConfiguraçãoDescrição
#Generated file - don't edit (please)
#Fri May 12 15:35:59 BRT 2017
ftpserver.user.anonymous.idletime=0Tempo (em s) para desconexão automática do FTP. Padrão: 0 (sem desconexão automática - recomendável)
ftpserver.user.anonymous.enableflag=trueHabilitar usuário anônimo? Padrão: true (habilitado), false (desabilitado).
ftpserver.user.anonymous.homedirectory=/PLC300/0001/Caminho para os arquivos no SD Card que será a pasta raiz no servidor FTP. Padrão: /
ftpserver.user.anonymous.connection=USB/@0Conexão com o recurso ao acessar FTP com usuário anônimo.
ftpserver.user.admin.writepermission=truePermissão de leitura/escrita para usuário admin, onde: true: leitura e escrita ao SDCard; false: somente-leitura.
ftpserver.user.admin.idletime=0Tempo (em s) para desconexão automática do FTP. Padrão: 0 (sem desconexão automática - recomendável)
ftpserver.user.admin.enableflag=trueHabilitar usuário admin? Padrão: true (habilitado), false (desabilitado).
ftpserver.user.admin.userpassword=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSenha em formato criptografado. Não alterar *
ftpserver.user.admin.homedirectory=/PLC300/Caminho para os arquivos no SD Card que será a pasta raiz no servidor FTP. Padrão: /
ftpserver.user.admin.connection=USB/@0Conexão com o recurso ao acessar FTP com usuário admin.
#ftpserver.user.admin.connection=USB/@0Exemplo de conexão USB com o recurso, através do usuário de FTP admin.
#ftpserver.user.admin.connection=Serial/COM1/Modbus-RTU/@1Exemplo de conexão Serial RS232 com o recurso, através da COM1, (usuário FTP admin).
#ftpserver.user.admin.connection=Ethernet/Modbus-TCP/192.168.0.10:502/@1Exemplo de conexão Ethernet com o recurso, através do IP 192.168.0.10, porta 502 e Unit Id 1, (usr. FTP admin).
NOTA!

Informações sobre uma primeira configuração do WComm para leitura de SD Card, consulte o Guia Rápido para FTP.

NOTA!

Qualquer alteração neste arquivo implica na reinicialização do WPS para efetivar a nova configuração do módulo WComm.

* A alteração da senha no arquivo users.properties compromete o acesso do usuário ao serviço FTP da aplicação.