Pular para o conteúdo principal

Configuração

A configuração do PLC200 é feita através da tabela de parâmetros.

Olhar o manual de parâmetros para verificar todos os parâmetros do produto e como configurá-los.

Há diversas formas de atualizar os parâmetros do produto:

Alteração usando a aba "Online":

  • Conectar: Conectar ao PLC200 através do comando Conectar Equipamento .
  • Alterar parâmetros na aba "Online": A aba Online da tabela de parâmetros irá mostrar os valores atuais dos parâmetros do produto e também permitirá a escrita nos parâmetros de configuração. Basta escrever o novo valor no parâmetro.

NOTA! A escrita na coluna online é perdida se o produto for reiniciado. Para que as alterações sejam mantidas durante as reinicializações do produto, é necessário escrever no P204 o valor "1 - Salva parâmetros na Flash" após realizar a escrita dos parâmetros.

Alteração usando o botão "Escrever parâmetros" na tabela de parâmetros:

  • Conectar: Conectar ao PLC200 através do comando Conectar Equipamento .
  • Alterar parâmetros na aba "Offline": A aba Offline da tabela de parâmetros é utilizada para salvar os valores padrões e/ou valores editados pelo usuário para o recurso criado. Qualquer alteração nessa coluna não é escrita automaticamente, é necessário (após a alteração dos parâmetros) usar o botão "Escrever parâmetros" para que todos os parâmetros sejam escritos no produto.

NOTA! A escrita usando o botão de "Escrever parâmetros" não é perdida na reinicialização do produto.

Alteração usando a opção "Escrita do setup (parâmetros)" ao fazer download de um recurso:

  • Alterar parâmetros na aba "Offline": Alterar as configurações do produto na aba "Offline" da tabela de parâmetros.
  • Download do recurso: Fazer o procedimento para Download de um novo recurso e selecionar a opção "Escrita do setup (parâmetros)". Os parâmetros serão salvos no produto e mantidos até que um novo recurso seja enviado com essa opção selecionada ou que o comando "1 - Salva parâmetros na Flash" seja escrito no P204.