Pular para o conteúdo principal

Área de trabalho

Todo arquivo de texto estruturado é apresentado da seguinte maneira.

Figura 1: Arquivo Texto Estruturado

O editor do texto estruturado possui os seguintes componentes:

1. Barra de ferramentas do editor ST

ÍconeDescriçãoAtalho
Ir para última linha editadaCtrl + Q
Procurar por caracteres selecionadosCtrl + F3
Ir para a próxima seleção de caracteres encontradosF3
Ir para a próxima seleção de caracteres encontrados (sentido inverso)Shift + F3
Ativar e desativar realce das seleções de caracteres encontradosAlt + Shift + H
Ativar e desativar seleção por quadroCtrl + Shift + R
Ir para marcador de linha anterior
Ir para próximo marcador de linha
Ativar e desativar marcador de linha
Deslocar linha para a esquerdaAlt + Shift + ←
Deslocar linha para a direitaAlt + Shift + →
Comentar
Descomentar

2. Inicialização das variáveis locais

A criação e inicialização de variáveis locais na linguagem Texto Estruturado deve ser realizada no início do documento, entre as palavras_chave VAR e END_VAR.

Exemplos:

(*Variables Initialization*)
VAR

A : INT;
B : INT := 100;
C, D : BOOL;
F : FB_CTU;

END_VAR

Implementação das funções

As instruções ST devem ser programadas após a palavra-chave END_VAR, responsável por encerrar a área destinada à declaração de variáveis locais.