Novidades - Versões Anteriores
WPS V3.00
WPS V3.00
Funcionalidades
- Incluído CFW900 V1.00.xx
- Incluído CFW700 v2.3x
- Incluído CFW500 v3.6x
- Incluído CFW300 v3.0x
- Incluído CFW100 v4.1x
- Incluído MW500 v3.0x
- Incluído RUW100 v2.0x
- Incluído WECC300 v1.1x
- Incluído WECC300 v1.2x
- Incluído WCW2200 v2.2x
- Incluído Enterprise v1.0x
- Incluído SIW750 v1.1x
- Incluído SIW700 v2.2x
- Incluído SIW600 v2.6x
- Incluído SIW600 v2.7x
- Incluído MVW-01 v3.0x
- Incluído MVW-01 v3.2x
- Incluído MVW-01 v3.3x
- Incluído MVW-01 v3.4x
- Incluído MVW-01 v3.5x
- Incluído MVW3000 v1.1x
- Incluído MVW3000 v1.2x
- Incluído MVW3000 v1.3x
- Incluído MVW3000 v1.4x
- Incluído SSW7000 v1.1x
- Incluído SSW7000 v1.2x
- Incluído SSW7000 v1.3x
- Incluído SSW7000 v1.4x
- Incluído SSW7000 v1.5x
- Incluído SSW7000 v1.6x
- Incluído SSW7000 v1.7x
- Incluído RTD v2.7x
- Incluído RTDW v1.0x
- Configurador e download DriveScan para CFW900
- Melhoria conversor WLP para WPS
- Assistente para ECW500 Status
- Assistentes para PSRW 1.1x
- Download de firmware para CFW500
- Download de firmware para MW500
- Download de firmware para WECC300
- Log de eventos para WCW2200
- Exportação de parâmetros
- Mostrar tipo de dado na tabela de parâmetros
- Importação de versões de dispositivos (Ve's)
- Trend: taxa real de amostragem, opção de pausa, permite monitorar mais canais
Modificações
- Trend: correção no ajuste de zoom, melhoria de performance
WPS V2.60
Funcionalidades
- Incluído ADW300 v1.00+
- Incluído CFW-05 v1.00+
- Incluído CFW-07 v2.00+
- Incluído CFW-08 v1.00+
- Incluído CFW-09 v1.20+
- Incluído CFW-09PM v10.00+
- Incluído CFW-11 v6.00+
- Incluído CFW-11M-G2 v1.10+
- Incluído CFW-11RB v1.10+
- Incluído CFW300 v1.00+
- Incluído CFW-300-2 v2.00+
- Incluído CFW700 v1.00+
- Incluído CFW701 v1.10+
- Incluído Corporate v1.00+
- Incluído CTW-04 v1.00+
- Incluído CTW900 v1.00+
- Incluído ECW500 v1.00+
- Incluído FAW700 v1.30+
- Incluído MVW-01 v1.40+
- Incluído MVW3000 v1.00+
- Incluído RUW100 v1.00+
- Incluído SCA-04 v1.00+
- Incluído SCA-05 2.10+
- Incluído SCW100 v1.00+
- Incluído SIW600 v2.50+
- Incluído SIW700 v1.80+
- Incluído SIW750 v1.00+
- Incluído SSW700 v1.00+
- Incluído SSW900-CETH-W v1.10
- Incluído WCW2200 v1.10+
- Incluído WEC300 v1.00
- Adicionados a opção de assistentes
- Adicionado Download de Firmware
- Implementado Trace para MVW3000
- Adicionados blocos no ladder: MW_SRAMP e MW_Stop2
- Implementado Force I/O para o CFW100
Modificações
- Melhorias no Gerenciador de Comunicação - WComm
- Correções no manual (ajuda)
- Melhorias na compilação de tarefas
- Melhoria na resolução do Trace
- Adicionado endereço Modbus no tooltip do ladder
- Melhoria na ferramenta de procura
WPS V2.50
Funcionalidades
- Incluído CFW500 V1.10+
- Incluído CFW501 V1.30+
- Incluído MW500 V1.50+
- Incluído CFW-11 V1.00+
- Incluído SSW06 V1.30
- Incluído SSW07 V1.20
- Incluído SSW08 V1.30
Melhorias
- Correções no manual (ajuda)
WPS V2.40
Funcionalidades
- Assistente de Configuração - CFW300, PSRW, SSW900
- Janelas de monitoração dos principais sinais - CFW300, SSW900
- Bloco CALL para PLC300 a partir das versões V3.41 e V4.11 (conforme modelo de hardware)
- Driver USB para comunicação com PSRW
- Sistema de busca aprimorado (inclui busca por blocos, variáveis indexadas, textos)
Melhorias
- Correções no manual (ajuda)
- WComm (gerenciador de comunicação com suporte FTP)
- Driver USB WEG com suporte ao Windows 10 (x86 e x64) - inclusive build 1607 ou mais recente
- Novos endereços de marcadores para configuração de LEDs da HMI (PLC300 V4.1X)
WPS V2.30
Funcionalidades
- Incluído CFW300 V1.0X e V1.2X
- Incluído PLC300 V3.3X
- Suporte ao Windows 10 (x86 e x64)
- Instalação automática do driver USB WEG
- Instalação automática do driver FTDI
- Janela de boas vindas com acesso rápido a algumas funções
- Melhoria na configuração de comunicação
Melhorias
- Melhoria no desempenho e na interface do gráfico de tendência
- Melhoria na organização dos menus
WPS V2.20
Funcionalidades
- Função para remover variáveis não utilizadas
- Função para procurar e substituir variáveis no recurso
- Filtro de variáveis na tabela de variáveis
Melhorias
- JRE (Java) embutido na instalação do WPS
- Melhorias na performance do trend
- Melhorias de design, ícones, janelas etc...
- Definição de recurso principal simplificada
- Reestruturação das ações dos menus e ações sensíveis ao contexto
- Importação de configuração com validação de arquivo .bkp
- Ordenação das configurações e recursos por ordem alfabética
- Suporte a bitfields na tabela de parâmetros
- Monitoração dos parâmetros no ladder
WPS V2.10
Funcionalidades
- PLC300 v2.30 com suporte a Hot Download e Watchdog
- Importador/Conversor de projetos do WLP para o WPS para o equipamento SCA06
- Impressão completa das configurações e recursos
- Monitoração de variáveis com funcionalidade para fazer backup e restaurar o valor das variáveis
- Criada tela com informações do dispositivo conectado
- Criada tela para informações adicionais do recurso como autor, descrição e cliente
Melhorias
- Help do WPS reescrito para todos os blocos ladder
- Janela de seleção de variáves alterada para formato de tabela com opções de filtro
- Mover variáveis de um bloco para outro no editor ladder
- Busca de variáveis com filtros
- Na parte de estruturas foi adicionado suporte a movimentação de várias variáveis simultaneamente e lembrar último tipo de dado adicionado para futuras adições
- Driver USB com suporte ao Windows 8.1
WPS V2.00
Funcionalidades
- Suporte ao SCA06 a partir da versão de firmware v2.00, agregando as funções dos softwares SuperDrive G2 e WLP
- PLC300 v2.10 com suporte a Strings
WPS V1.80
Funcionalidades
- PLC300 V2.00 (Hardware versão 2)
- Bloco P_RAMP (gera trem de pulsos com rampa em frequência)
WPS V1.70
Funcionalidades
- Upload e download dos dados das variáveis, permitindo preservar o valor das variáveis durante o download do programa. Compatível com firmware v1.70 ou superior
- Exportação e download de binários
- Criação de um componente do tipo Text Input no editor de telas
Melhorias
- Gerenciamento de projetos:
- Criação de múltiplas configurações CANopen
- Possibilidade de associar o Ladder a uma tarefa na última etapa de sua criação no wizard
- Editor Ladder:
- A otimização no editor de diagramas Ladder, diminuindo a utilização de processador e memória
- Drag 'n drop de variável da lista de variáveis para os argumentos dos blocos
- Aumento do tamanho do título da rung
- Aumento do número de elementos por rung
- Quebra automática das tags
- Exibição do nome das telas ao configurar um botão de função para chamar uma tela
- Otimização na monitoração para diminuição do tempo de resposta
- Otimização no compilador para diminuição do tempo de compilação
- Opção de sincronização do relógio com o do computador no setup
Correções
- Correção durante exclusão do POU da tarefa, onde as alterações não eram salvas caso outra ação não fosse feita posteriormente
- Correção no compilador quando um mesmo POU estava associado a mais de uma tarefa
- Correção durante o carregamento da tabela de variáveis, que travava quando associada a um tipo de estrutura muito grande
- Correção para aumento de performance durante busca pelos campos das estruturas
- Quando o componente Numeric Input era configurado como inteiro e continha dígitos decimais os valores dos limites não estavam sendo compilados corretamente
- Perda da seleção principal ao mudar versão do equipamento
- Teclas de função não funcionavam quando eram utilizadas com variáveis do tipo BOOL com tamanho maior que 0 (zero). O compilador não estava gerando o endereço de memória correto para acesso as variáveis do tipo BOOL com tamanho maior que 0 (zero)
- A senha do cartão SD estava sendo gravada quando a opção estava desabilitada, o compilador não estava verificando a sinalização da habilitação de senha do cartão SD
- Em erros de compilação onde a variável não existe mais o compilador não mostrava o nome da variável
- Quando dois nós de estruturas de variáveis eram expandidos na tabela de variáveis ao mesmo tempo uma das estruturas exibia o nome das variáveis como ???
- As variáveis amostradas no log de eventos não estavam apresentando os valores corretamente
- Correção de desvio funcional no compilador quando qualquer argumento de um USERFB fosse membro de uma estrutura ou instância. Neste caso o número de bits que estava sendo considerado era o tamanho de toda a estrutura, quando o correto deveria ser somente o tamanho deste membro
- Correção de desvio funcional no compilador quando haviam arquivos Ladder diferentes chamando USERFB com instâncias com mesmo nome, ocasionalmente, o compilador invertia a chamada dos USERFBs. Estava sobreescrevendo o arquivo de argumento do USERFB, quando o nome da instância de um USERFB era o mesmo, estando em arquivos diferentes
- Não permitir criação de pastas e arquivos relacionados a USERFB com nomes inválidos
- Bloqueio na edição do componente Text quando este chega ao limite de seu tamanho
- Na compilação dos alarmes, eram exibidos nome de variáveis errados em caso de erro
- Correção na validação durante criação de nova tarefa
- Correção durante compilação em caso de variáveis duplicadas: o compilador não exibia o nome da variável duplicada
- Correção no recurso de comparação: os arquivos Ladder não estavam sendo comparados de maneira correta, em situações específicas havia pequenas divergências que não eram identificadas
WPS V1.60
Funcionalidades
- Bloco do usuário USERFB
- Comparação do recurso na aplicação com o recurso do equipamento
- Download do setup do equipamento e da configuração da CANopen
- Novo editor de telas mais rápido e fácil de utilizar
- Opções de habilitar e desabilitar alarmes no editor
Melhorias
- Gerenciamento de projetos:
- Salvar como... na configuração e recurso
- Procurar para as variáveis em todo o recurso
- Propriedades da pasta de recursos
- Edição de membros da estrutura
- Indicação nos arquivos abertos no editor para indicar se pertencem à seleção principal
- Destaque nos programas não utilizados em nenhuma tarefa
- Link na janela de saída do compilador
- Telas e alarmes:
- Redimensionamento automático do componente Message
- Teclas de atalho na edição dos alarmes
- Impressão das telas com suas propriedades
- Editor Ladder:
- Permitir alterar tipos de contato ou bobina já inseridas no Ladder
- Mudança das variáveis de saída dos contadores de BYTE para BOOL para utilização em contatos
- Possibilidade de apagar múltiplas variáveis da janela variáveis
- Desabilitar a janela de variáveis ao fechar ou alterar seleção do recurso
- Seleção do endereço da variável através do endereço Modbus
Correções
- Aumento do número de retentativas antes da apresentação das mensagens de erro durante a monitoração on-line
- Correção da falha ao gravar as variáveis renomeadas. Após renomear as variáveis, o botão salvar não estava sendo habilitado e as alterações não estavam sendo gravadas
- Alteração do padrão do arquivo de importação de variáveis .csv para ; ao invés de ,
- Bloqueio da ação de renomear no grupo GLOBAL_IO
- Alteração do tamanho da área de memória máxima das telas
- Compilador apresentava erro quando compilava estrutura com elemento inválido.
- Alteração para aceitar variáveis repetidas no grupo GLOBAL_IO
- Habilitado os tipos de dados de 32 bits (DWORD, DINT, UDINT, REAL) para as variáveis de rede
- Falha na compilação das variáveis do watchdog das tarefas Start, Stop e Main
- Falha na compilação de variáveis String utilizando a sintaxe STRING# nos blocos ReadRecipe e WriteRecipe. Foi corrigido para gerar erro nesta situação
- Falha ao utilizar o bloco STORE de uma variável REAL para um membro de uma estrutura REAL
- Correção da falha ao gravar as variáveis de monitoração. As novas variáveis criadas não estavam sendo gravadas
- Correção da ordenação dos campos numéricos na tabela de variáveis. Ao ordenar a coluna da tabela os campos numéricos não ficavam ordenados corretamente
- Bloqueio da edição das variáveis de sistema. Era possível editar a variável e duplicá-la
- Correção da falha na exportação do recurso. Não estavam sendo copiados todos os arquivos internos.
- Correção da falha ao importar recurso com a opção sobrescrever habilitada. A configuração não estava sendo sobrescrita corretamente.
- Correção para remoção da borda de seleção do componente após cópia de componente em diferentes telas
- Correção para diminuir o consumo de memória ao carregar as telas
- Problema no alinhamento das estruturas contendo o tipo de dado BOOL. Foi observado que a monitoração do array de BOOL estava apresentando os valores incorretos
- Correção da edição do array do bloco SDO_Write
WPS V1.50
Funcionalidades
- Upload de programa
- Forçar E/S
- Configuração de idioma do PLC300 no setup
- Opção de apresentação de variáveis nas telas de alarme
- Opção de preenchimento com zeros nos campos Numeric Input e Numeric Output nas telas de usuário
- Opção de download:
- Inicializar variáveis voláteis e de saída
- Parar/Iniciar a execução do programa automaticamente
- Menu de comandos on-line para as operações de gravação e carregamento do programa, setup e firmware no SD card, protegidos por senha.
Melhorias
- Impressão dos diagramas Ladder
Correções
- Aumento do número de retentativas antes da apresentação das mensagens de erro durante a monitoração on-line
- Correção da falha ao gravar as variáveis renomeadas. Após renomear as variáveis o botão salvar não estava sendo habilitado e as alterações não estavam sendo gravadas
- Alteração do padrão do arquivo de importação de variáveis .csv para ; ao invés de ,.
- Bloqueio da ação de renomear no grupo GLOBAL_IO
- Alteração do tamanho da área de memória máxima das telas
- Compilador apresentava erro quando compila estrutura com elemento inválido.
- Alteração para aceitar variáveis repetidas no grupo GLOBAL_IO
- Habilitado os tipos de dados de 32 bits (DWORD, DINT, UDINT, REAL) para as variáveis de rede
- Falha na compilação das variáveis do watchdog das tarefas Start, Stop e Main
- Falha na compilação de variáveis String utilizando a sintaxe STRING# nos blocos ReadRecipe e WriteRecipe. Foi corrigido para a gerar erro nesta situação
- Falha ao utilizar o bloco STORE de uma variável REAL para um membro de uma estrutura REAL
- Correção da falha ao gravar as variáveis de monitoração. As novas variáveis criadas não estavam sendo gravadas
- Correção da ordenação dos campos numéricos na tabela de variáveis. Ao ordenar a coluna da tabela os campos numéricos não ficavam ordenados corretamente
- Bloqueio da edição das variáveis de sistema. Era possível editar a variável e duplicá-la
- Correção da falha na exportação do recurso. Não estavam sendo copiados todos os arquivos internos.
- Correção da falha ao importar recurso com a opção sobrescrever habilitada. A configuração não estava sendo sobrescrita corretamente.
- Correção para remoção da borda de seleção do componente após cópia de componente em diferentes telas
- Correção para diminuir o consumo de memória ao carregar as telas
- Problema no alinhamento das estruturas contendo o tipo de dado BOOL. Foi observado que a monitoração do array de BOOL estava apresentando os valores incorretos
- Correção da edição do array do bloco SDO_Write
WPS V1.40
Funcionalidades
- WPS traduzido para os idiomas Inglês e Espanhol
- Central de atualizações
Correções
- Mover as variáveis entre grupos pelo editor Ladder
- Abrir gerenciador de arquivos Modbus
WPS V1.30
Funcionalidades
-
Configuração da Ethernet no setup
-
Configuração de Estruturas
-
Configuração de Receitas
-
Configuração de Log de Eventos
-
Gerenciador de Arquivos Modbus
-
Editor Ladder:
Correções
- Otimização do editor Ladder de modo a garantir arquivos Ladder com até 200 rungs e consumo de memôria e CPU moderados. Na versão 1.20 do WPS, nessa situação ocorriam lentidão e travamentos
PLC300
- Novidades e Correções do PLC300.
WPS V1.20
- Comunicação com equipamento PLC300 V1.2X
- Programação de tarefas
- Alteração no endereços de marcadores para compatibilidade com o Modbus
- Ferramenta para importar/exportar projetos
- Verificação da versão de firmware do PLC300 no download
- Parar/executar programa como uma ação global
- Persistência do ambiente ao sair
- Melhorias na comunicação
- Opções de download:
- Inicializar variáveis retentivas
- Limpar histórico de alarmes
- Download do código fonte.