El equipo deberá estar localizado a una cierta distancia de la computadora, conforme la tabla de abajo.
Tasa de Transmisión (bps) |
Tamaño Máximo del Cable (pies) |
Tamaño Máximo del Cable (m) |
9600 |
3280.84 |
1000 |
19200 |
3280.84 |
1000 |
38400 |
3280.84 |
1000 |
La conexión de la computadora al convertidor aislado USB para RS485 es hecha con el Cable USB.
En este caso, es necesario instalar el driver USB del fabricante del convertidor aislado, que es normalmente suministrado por el propio fabricante.
CFW300
1) Conexión de la Computadora al Equipo
La figura de abajo muestra cómo conectar, vía RS485, una computadora al equipo.

2) Conexión Computadora - Módulo Plug-in
La figura de abajo muestra un ejemplo utilizando el convertidor Novus USB-i485.

3) Administrador de Dispositivos de Windows
El administrador de dispositivos de Windows indica el puerto serie conectado al equipo.
El nombre de la computadora en el administrador de dispositivos se muestra, a propósito, ilegible.

4) Configuración de la Comunicación en el WPS
En el WPS, seleccione el puerto serie correctamente en la ventana Propiedad > Configuración de la Comunicación, conforme a seguir.

|
¡NOTA! Apague el dispositivo antes de conectar accesorios o cables, luego vuelva a encender el dispositivo antes de probar la comunicación. |
5) Conectando el Equipo
| 1. | Realice las conexiones del conector del convertidor aislado USB RS485 al accesorio CFW300-RS485, conforme es presentado en las figuras anteriores; |
| 2. | Inserte el cable USB en el conector del convertidor aislado USB RS85 y en el puerto USB de la computadora; |
| 3. | En el administrador de dispositivos, verifique cuál puerto serie está conectado; |
| 4. | Asegúrese de que en la categoría Configuración de Comunicación, de la ventana Propiedades del recurso, esté seleccionada la conexión serial; |
| 5. | El puerto serie y su configuración de recurso en el WPS debe ser el mismo puerto serie que aparece en el administrador de dispositivos de Windows, donde el cable USB está conectado; |
| 6. | Nunca alterar los valores de los parámetros P308, P310, P311 o P312, durante una conexión. La alteración de estos parámetros causará la pérdida instantánea de comunicación entre la computadora y el equipo. |