El equipo deberá estar localizado a una cierta distancia de la computadora, conforme la tabla de abajo.
Tasa de Transmissão (bps) |
Tamaño Máximo del Cable (pies) |
Tamaño Máximo del Cable (m) |
9600 |
32.81 |
10 |
19200 |
24.93 |
7.6 |
38400 |
12.14 |
3.7 |
CFW300
1) Conexión de la Computadora al Equipo
La figura de abajo muestra cómo conectar, vía RS232, una computadora al equipo.

2) Conexión Computadora - Módulo Plug-in
La figura de abajo muestra los detalles de la conexión.

3) Administrador de Dispositivos de Windows
El administrador de dispositivos de Windows indica el puerto serie conectado al equipo.
El nombre de la computadora en el administrador de dispositivos se muestra, a propósito, ilegible.

4) Configuración de la Comunicación en el WPS
En el WPS, seleccione el puerto serie correctamente en la ventana Propiedad > Configuración de la Comunicación, conforme a seguir.

|
¡NOTA! Apague el dispositivo antes de conectar accesorios o cables, luego vuelva a encender el dispositivo antes de probar la comunicación. |
5) Conectando el Equipo
| 1. | Realice las conexiones del conector DB9 hembra serial del cable RS232 al accesorio CFW300-RS232, conforme es presentado en las figuras anteriores; |
| 2. | Inserte el conector DB9 hembra del cable RS232 en el conector DB9 macho de la computadora; |
| 3. | En el administrador de dispositivos, verifique cuál puerto serie está conectado; |
| 4. | Asegúrese de que en la categoría Configuración de Comunicación de la ventana Propiedades del recurso, la conexión serial esté seleccionada; |
| 5. | El puerto serie y su configuración del recurso en el WPS debe ser el mismo puerto serie que aparece en el administrador de dispositivos de Windows, donde el cable RS232 está conectado; |
| 6. | Nunca alterar los valores de los parámetros P308, P310, P311 o P312, durante una conexión. La alteración de estos parámetros causará la pérdida instantánea de comunicación entre la computadora y el equipo. |