Caminho:  Comunicação >

Estabelecendo Comunicação - Porta Serial USB

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

A porta serial USB também é conhecida como Porta COM Virtual.

 

O equipamento deve estar localizado à uma distância menor que 3 m do computador.

 

Esta conexão é feita com o Cabo USB.

 

Driver USB: é necessário instalar o driver USB FTDI disponível na pasta USB_Driver\FTDI.

 

 

CFW300

 

1) Conexão do Computador ao Equipamento

 

A figura abaixo mostra como conectar um computador ao equipamento via USB.

 

cfw300-cusb-connected_to_computer

 

 

2) Gerenciador de Dispositivo do Windows

 

Gerenciador de dispositivo do Windows indica a porta serial conectada ao equipamento.

O nome do computador no gerenciador de dispositivo está propositalmente ilegível.

 

cfw300-device_manager-usb_serial_port

 

 

3) Configuração da Comunicação no WPS

 

No WPS, selecione a porta serial corretamente na janela Propriedade > Configuração da Comunicação conforme a seguir.

 

cfw300-properties-communication_configuration-usb_serial_port

 

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Desligar o equipamento antes de fazer as conexões.

 

 

4) Conectando o Equipamento

 

1.Insira o conector mini-B do cabo usb no conector usb do equipamento;
2.Insira o conector tipo A do cabo usb na porta usb do computador;
3.No gerenciador de dispositivo verifique qual porta serial está conectada;
4.Certifique-se que na categoria Configuração de Comunicação da janela Propriedades do recurso, a conexão serial esteja selecionada;
5.A porta serial e sua configuração do recurso no WPS deve ser a mesma porta serial que aparece no gerenciador de dispositivo do Windows, onde o cabo USB está conectado;
6.Nunca alterar valores nos parâmetros P308, P310, P311 e P312 durante uma conexão. A alteração destes parâmetros causa a perda instantânea de comunicação entre o PC e o equipamento.