Caminho:  Comunicação >

Estabelecendo Comunicação - RS232

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

O equipamento deve estar localizado à uma distância do computador conforme tabela abaixo.

 

Taxa de Transmissão

(bps)

Tamanho Máximo do Cabo

(pes)

Tamanho Máximo do Cabo

(m)

9600

32.81

10

19200

24.93

7.6

38400

12.14

3.7

 

 

CFW300

 

 

1) Conexão do Computador ao Equipamento

 

A figura abaixo mostra como conectar um computador ao equipamento via RS232.

 

cfw300-crs232-connected_to_computer

 

 

2) Conexão Computador - Módulo Plug-in

 

A figura abaixo mostra detalhes da conexão.

 

cfw300-crs232_detailed_connection

 

 

3) Gerenciador de Dispositivo do Windows

 

Gerenciador de dispositivo do Windows indica a porta serial conectada ao equipamento.

O nome do computador no gerenciador de dispositivo está propositalmente ilegível.

 

 

cfw300-device_manager-rs232

 

 

4) Configuração da Comunicação no WPS

 

No WPS, selecione a porta serial corretamente na janela Propriedade > Configuração da Comunicação conforme a seguir.

 

cfw300-properties-communication_configuration-rs232

 

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Desligar o equipamento antes de fazer as conexões.

 

 

5) Conectando o Equipamento

 

1.Faça as ligações do conector DB9 femea serial do cabo RS232 ao acessório CFW300-RS232 conforme apresentado nas figuras anteriores;
2.Insira o conector DB9 femea do cabo RS232 no conector DB9 macho do computador;
3.No gerenciador de dispositivo verifique qual porta serial está conectada;
4.Certifique-se que na categoria Configuração de Comunicação da janela Propriedades do recurso, a conexão serial esteja selecionada;
5.A porta serial e sua configuração do recurso no WPS deve ser a mesma porta serial que aparece no gerenciador de dispositivo do Windows, onde o cabo RS232 está conectado;
6.Nunca alterar valores nos parâmetros P308, P310, P311 e P312 durante uma conexão. A alteração destes parâmetros causa a perda instantânea de comunicação entre o PC e o equipamento.