O equipamento deve estar localizado à uma distância do computador conforme tabela abaixo.
Taxa de Transmissão (bps) |
Tamanho Máximo do Cabo (pes) |
Tamanho Máximo do Cabo (m) |
9600 |
3280.84 |
1000 |
19200 |
3280.84 |
1000 |
38400 |
3280.84 |
1000 |
A conexão do computador ao conversor isolado USB para RS485 é feita com o Cabo USB.
Neste caso, é necessário instalar o driver USB do fabricante do conversor isolado, que é normalmente fornecido pelo próprio fabricante.
CFW300
1) Conexão do Computador ao Equipamento
A figura abaixo mostra como conectar um computador ao equipamento via RS485.

2) Conexão Computador - Módulo Plug-in
A figura abaixo mostra um exemplo utilizando o conversor Novus USB-i485.

3) Gerenciador de Dispositivo do Windows
Gerenciador de dispositivo do Windows indica a porta serial conectada ao equipamento.
O nome do computador no gerenciador de dispositivo está propositalmente ilegível.

4) Configuração da Comunicação no WPS
No WPS, selecione a porta serial corretamente na janela Propriedade > Configuração da Comunicação conforme a seguir.

|
NOTA! Desligar o equipamento antes de fazer as conexões. |
5) Conectando o Equipamento
| 1. | Faça as ligações do conector do conversor isolado USB RS485 ao acessório CFW300-RS485 conforme apresentado nas figuras anteriores; |
| 2. | Insira o cabo USB no conector do conversor isolado USB RS85 e na porta USB do computador; |
| 3. | No gerenciador de dispositivo verifique qual porta serial está conectada; |
| 4. | Certifique-se que na categoria Configuração de Comunicação da janela Propriedades do recurso, a conexão serial esteja selecionada; |
| 5. | A porta serial e sua configuração do recurso no WPS deve ser a mesma porta serial que aparece no gerenciador de dispositivo do Windows, onde o cabo USB está conectado; |
| 6. | Nunca alterar valores nos parâmetros P308, P310, P311 e P312 durante uma conexão. A alteração destes parâmetros causa a perda instantânea de comunicação entre o PC e o equipamento. |