Bloco que executa uma operação de deslocamento lógico binário à esquerda em um valor passado por Value, armazenando o resultado em Result.
Representação Ladder

Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitação do bloco |
Value |
BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT |
Variável a sofrer deslocamento |
|
Shift |
BYTE USINT |
Indice de deslocamento |
|
VAR_OUTPUT |
ENO |
BOOL |
Fim de operação |
Result |
BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT |
Variável que armazena o resultado da operação |
Funcionamento
Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, envia para a saída Result o valor da variável Value após realizar um determinado número de deslocamentos lógicos à esquerda, de acordo com o valor de Shift.
Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado.
O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.
Fluxograma do Bloco

Exemplo em Ladder

O exemplo acima realiza um deslocamento lógico à esquerda de quatro posições na variável VALUE, cujo valor inicial é 56 (0011 1000 em binário). Os bits à esquerda vão sendo descartados, e à direita são inseridos novos zeros. O resultado final (0011 1000 0000 em binário) é armazenado em RESULT.

O exemplo acima realiza um deslocamento lógico à esquerda de quatro posições na variável VALUE, cujo valor inicial é -56 (1100 1000 em binário). Os bits à esquerda vão sendo descartados, e à direita são inseridos novos zeros. O resultado final (1100 1000 0000 em binário) é armazenado em RESULT. Como RESULT é do tipo SINT, ela só aceita os primeiros oito bits (1000 0000).
Exemplo em ST
O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.
VAR VALUE : SINT := -56; SHIFT : USINT := 4; RESULT : SINT; END_VAR
RESULT := FB_SHL( EN:=DI1, Value:=VALUE, Shift:=SHIFT, ENO=>DO1);
|
|---|