Bloco que executa uma operação de rotação lógica à direita em um valor passado por Value, armazenando o resultado em Result.
Representação Ladder

Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitação do bloco |
Value |
BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT |
Variável a sofrer rotação |
|
Shift |
BYTE USINT |
Indice de deslocamento |
|
VAR_OUTPUT |
ENO |
BOOL |
Fim de operação |
Result |
BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT |
Variável que armazena o resultado da operação |
Funcionamento
Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, envia para a saída Result o valor da variável Value após realizar um determinado número de deslocamentos lógicos à direita, de acordo com o valor de Shift. Os bits menos significativos que forem sendo descartados são reenviados aos bits mais significativos, caracterizando a rotação.
Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado.
O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.
Fluxograma do Bloco

Exemplo em Ladder

O exemplo acima realiza uma rotação lógica à direita de uma posição na variável VALUE, cujo valor inicial é -128 (1000 0000 em binário). Os bits descartados à direita são reinseridos à esquerda. O resultado final (0100 0000 em binário) é armazenado em RESULT. Observe que o sinal não é preservado nessa operação.

O exemplo acima realiza uma rotação lógica à direita de uma posição na variável VALUE, cujo valor inicial é -127 (1000 0001 em binário). Os bits descartados à direita são reinseridos à esquerda. O resultado final (1100 0000 em binário) é armazenado em RESULT.
Exemplo em ST
O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.
VAR VALUE : USINT := 2#1000_0001; SHIFT : BYTE := 1; RESULT : USINT; END_VAR
RESULT := FB_ROR( EN:=DI1, Value:=VALUE, Shift:=SHIFT, ENO=>DO1);
|
|---|