Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > SCA06 > Ladder > Motion Control > Motion Control Command >

MC_Stop

Parada controlada de eixo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco responsável pela execução de uma parada controlada.

 

Representação Ladder

 

MC_Stop_block

 

Características de Execução

 

Tamanho de Memória de Programa

52 Bytes

Tamanho de Memória de Dados

12 Bytes

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_IN_OUT

Axis

BYTE

Seleção de eixo da operação

(0 - Eixo real)

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitação do bloco

Deceleration

REAL

Desaceleração da parada

Jerk

REAL

Jerk

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitação da saída

Busy

BOOL

Sinalizador de que o bloco ainda não foi finalizado

Active

BOOL

Sinalizador de bloco com controle sobre o eixo

CommandAborted

BOOL

Sinalizador de comando abortado

Error

BOOL

Sinalizador de erro na execução

ErrorID

WORD

Identificador do erro ocorrido

VAR

MC_STOP_INST_0

MC_STOP

Instância de acesso à estrutura do bloco

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando detecta uma borda de subida em Execute, envia um comando para uma parada controlada do eixo. Enquanto Execute possuir nível TRUE, nenhum outro bloco MC é executado.

 

Ao executar o bloco MC_Stop, o drive passará a operar em malha de posição e permanece assim mesmo após a conclusão do bloco. Deve-se ajustar o ganho proporcional de posição (P0159) para obter um melhor desempenho do drive.

 

Na execução do bloco o estado do eixo mudará para Stopping. Ao finalizar a parada e o bloco não estiver mais ativo, o estado do eixo mudará para Standstill.

 

Quando Execute possui valor FALSE, Done permanece FALSE. A saída Done é ativada quando o bloco termina a execução com sucesso, permanecendo em nível TRUE até que Execute receba FALSE.

 

Caso haja algum erro na execução, a saída Error é ativada e ErrorID exibe o código do erro segundo a tabela abaixo.

 

Código

Descrição

64

Desaceleração programada menor que a mínima permitida.

65

Desaceleração programada maior que a máxima permitida.

67

Drive no estado "Disabled" ou "ErrorStop".

71

P202 diferente de 4.

78

Bloco MC não executado - Falha interna.

93

Jerk programado menor que o mínimo permitido.

94

Jerk programado maior que o máximo permitido.

 

Exemplo

 
MC_Stop_example01
 
MC_Stop_example02
 
MC_Stop_example03

 

Na transição de subida de MOVE_COMMAND, o bloco MC_MoveVelocity é executado. Com isso, os sinais Busy e Active deste bloco são setados e inicia-se o movimento para chegar à velocidade de 200 RPM. O estado do eixo (%SW6004) muda de Standstill (2) para Continuous Motion (5).

No instante em que a velocidade atinge 200 RPM, MOVE_RESULT é setado.

 

Tendo-se a transição de subida de STOP_COMMAND, o bloco MC_Stop é instantaneamente executado, com isso os sinais Busy e Active deste bloco são setados e se inicia a parada. Ao mesmo tempo os sinais Busy, Active e InVelocity do bloco MC_MoveVelocity são resetados e o sinal CommandAborted é setado por 1 ciclo de scan. O estado do eixo (%SW6004) muda de ContinuousMotion (5) para Stopping (3).

 

Ao finalizar a parada, a saída Done do bloco MC_Stop é setada e permanece até a entrada Execute seja resetada. O estado do eixo (%SW6004) permanece igual a Stopping (3) e nenhum outro bloco MC será executado.

 

Tendo-se a transição de subida de MOVE_COMMAND, o bloco MC_MoveVelocity é iniciado, mas como o bloco MC_Stop está ativo, ocorrerá erro e o sinal Error será setado, inserindo em ErrorID o valor 69.

 

Quando a entrada Execute do bloco MC_Stop é resetada, os sinais Busy, Active e Done são resetados. O estado do eixo (%SW6004) muda de Stopping (3) para Standstill (2) e outros blocos MC poderão ser executados.