Bloco responsável pela busca da posição da LimitSwitch.
Representação Ladder

Características de Execução
Tamanho de Memória de Programa |
72 Bytes |
Tamanho de Memória de Dados |
40 Bytes |
Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_IN_OUT |
Axis |
BYTE |
Seleção de eixo da operação (0 - Eixo real) |
VAR_INPUT |
Execute |
BOOL |
Habilitação do bloco |
Direction |
BYTE |
Direção de busca (0 - Direção positiva) (1 - Direção negativa) |
|
LimitSwitchMode |
BYTE |
Modo de busca (3 - MC_EdgeOn) (4 - MC_EdgeOff) |
|
Velocity |
REAL |
Velocidade |
|
VAR_OUTPUT |
Done |
BOOL |
Habilitação da saída |
Busy |
BOOL |
Sinalizador de que o bloco ainda não foi finalizado |
|
Active |
BOOL |
Sinalizador de bloco com controle sobre o eixo |
|
CommandAborted |
BOOL |
Sinalizador de comando abortado |
|
Error |
BOOL |
Sinalizador de erro na execução |
|
ErrorID |
WORD |
Identificador do erro ocorrido |
|
VAR |
MC_STEPLIMITSWITCH_INST_0 |
MC_STEPLIMITSWITCH |
Instância de acesso à estrutura do bloco |
Funcionamento
Este bloco, quando detecta uma borda de subida em Execute, envia um comando para busca da posição da LimitSwitch.
A LimitSwitch somente poderá ser ligada nas entradas digitais 1, 2 ou 3, sendo que a função programada da entrada digital deverá ser de acordo com o argumento "LimitSwitchMode" e o argumento "Direction". Será considerado LimitSwitch a primeira entrada digital configurada conforme a tabela, a partir da entrada digital 1. Caso nenhuma entrada digital esteja configurada conforme LimitSwitchMode e Direction, ocorrerá o erro 77 no bloco e ele não será executado:
Direção |
Modo Limit Switch |
Função Entrada Digital |
MC_Positive |
MC_EdgeOn |
Fim de curso horário ativo alto (opção 12) |
MC_Positive |
MC_EdgeOff |
Fim de curso horário ativo baixo (opção 13) |
MC_Negative |
MC_EdgeOn |
Fim de curso anti-horário ativo alto (opção 14) |
MC_Negative |
MC_EdgeOff |
Fim de curso anti-horário ativo baixo (opção 15) |
A busca será executada com a velocidade configurada no argumento Velocity e uma aceleração/desaceleração configurado no Perfil Padrão (General Profile).
Com a execução do bloco MC_StepLimitSwitch, a posição de referência do usuário (P0051, P0052 e P0053) não é alterada. O drive passará a operar em malha de posição e permanece assim mesmo após a conclusão do bloco. Deve-se ajustar o ganho proporcional de posição (P0159) para obter um melhor desempenho do drive.
Na execução do bloco o estado do eixo mudará para Homing e permanecerá assim até a execução dos blocos MC_StepRefPulse, MC_StepDirect ou MC_FinishHoming.
Quando Execute possui valor FALSE, Done permanece FALSE. A saída Done é ativada quando o bloco termina a execução com sucesso, permanecendo em nível TRUE até que Execute receba FALSE.
Caso haja algum erro na execução, a saída Error é ativada e ErrorID exibe o código do erro segundo a tabela abaixo.
Código |
Descrição |
60 |
Velocidade programada menor que a mínima permitida. |
61 |
Velocidade programada maior que a máxima permitida. |
67 |
Drive no estado "Disabled" ou "ErrorStop". |
69 |
Drive no estado "Stopping". |
71 |
P202 diferente de 4. |
76 |
Estado do Drive diferente de "StandStill" ou "Homing". |
77 |
Entradas digitais 1, 2 e 3 não configuradas conforme "SwitchMode". |
97 |
Realimentação e sensor de posição não permitido. Verificar se P0209 = 0 e P0360 = 0. |
|
NOTA! Bloco permitido somente quando a realimentação e sensor de posição for resolver. |
Exemplo



Na transição de subida de HOME_EXECUTE, o bloco MC_StepLimitSwitch é executado. Com isso os sinais Busy e Active deste bloco são setados e inicia-se a busca da LimitSwitch.
No caso 1, ao executar o bloco, a LimitSwitch não está acionada. Como o argumento Direction está configurado como MC_Negative, o movimento será na direção negativa. Quando ocorrer uma borda de subida em LimitSwitch (LimitSwitchMode = MC_EdgeOn), o motor para e volta para a posição em que a borda ocorreu.
No caso 2, ao executar o bloco, a LimitSwitch está acionada. Mesmo com o argumento Direction configurado como MC_Negative, o movimento será na direção positiva e, ao sair da LimitSwitch, o motor para e muda o movimento para a direção negativa. Quando ocorrer a borda de subida em LimitSwitch (LimitSwitchMode = MC_EdgeOn), o motor para e volta para a posição em que a borda ocorreu.
Todos os movimentos serão realizados com uma aceleração/desaceleração programados em P0100 e P0101, exceto ao encontrar a LimitSwitch (fim de curso), onde o motor para instantaneamente.
Ao voltar a posição de borda de subida da LimitSwitch, a saída Done do bloco é setada e os sinais Busy e Active deste bloco são resetados. A saída Done permanece TRUE enquanto a entrada Execute está setada.