Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > SCA06 > Ladder > Motion Control > Motion Control Homing >

MC_StepReferencePulse

Busca de posição do pulso nulo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco responsável pela busca da posição do pulso nulo.

 

Representação Ladder

 

MC_StepReferencePulse_block

 

Características de Execução

 

Tamanho de Memória de Programa

72 Bytes

Tamanho de Memória de Dados

40 Bytes

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_IN_OUT

Axis

BYTE

Seleção de eixo da operação

(0 - Eixo real)

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitação do bloco

Direction

BYTE

Direção de busca

(0 - Direção positiva)

(1 - Direção negativa)

(5 - MC_SwitchPositive: Direção positiva, se AbsoluteSwitch não acionada)

(6 - MC_SwitchNegative: Direção negativa, se AbsoluteSwitch não acionada)

Velocity

REAL

Velocidade

SetPosition

LREAL

Nova posição de referência do usuário

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitação da saída

Busy

BOOL

Sinalizador de que o bloco ainda não foi finalizado

Active

BOOL

Sinalizador de bloco com controle sobre o eixo

CommandAborted

BOOL

Sinalizador de comando abortado

Error

BOOL

Sinalizador de erro na execução

ErrorID

WORD

Identificador do erro ocorrido

VAR

MC_STEPREFERENCEPULSE_INST_0

MC_STEPREFERENCEPULSE

Instância de acesso à estrutura do bloco

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando detecta uma borda de subida em Execute, envia um comando para busca da posição do pulso nulo.

 

A busca será executada com a velocidade configurada no argumento Velocity e uma aceleração/desaceleração configurado no Perfil Padrão (General Profile).

 

Com a execução do bloco MC_StepReferencePulse, a posição de referência do usuário (P0051, P0052 e P0053) é alterada para o valor do argumento SetPosition. O drive passará a operar em malha de posição e permanece assim mesmo após a conclusão do bloco. Deve-se ajustar o ganho proporcional de posição (P0159) para obter um melhor desempenho do drive.

 

Na execução do bloco o estado do eixo mudará para Homing. Ao concluir a busca o estado do eixo mudará para Standstill.

 

Quando Execute possui valor FALSE, Done permanece FALSE. A saída Done é ativada quando o bloco termina a execução com sucesso, permanecendo em nível TRUE até que Execute receba FALSE.

 

Caso haja algum erro na execução, a saída Error é ativada e ErrorID exibe o código do erro segundo a tabela abaixo.

 

Código

Descrição

60

Velocidade programada menor que a mínima permitida.

61

Velocidade programada maior que a máxima permitida.

67

Drive no estado "Disabled" ou "ErrorStop".

69

Drive no estado "Stopping".

71

P202 diferente de 4.

76

Estado do Drive diferente de "StandStill" ou "Homing".

97

Realimentação e sensor de posição não permitido. Verificar se P0209 = 0 e P0360 = 0.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Bloco permitido somente quando a realimentação e sensor de posição for resolver.

 

 

Exemplo

 

MC_StepReferencePulse_example01
 
MC_StepReferencePulse_example02

 

MC_StepReferencePulse_example03

 

Na transição de subida de STEPLIMSW_EXECUTE, o bloco MC_StepLimitSwitch é executado. Com isso os sinais Busy e Active deste bloco são setados e inicia-se a busca da LimitSwitch.

 

No caso 1, ao executar o bloco, a LimitSwitch não está acionada. Como o argumento Direction está configurado como MC_Negative, o movimento será na direção negativa. Quando ocorrer uma borda de subida em LimitSwitch (LimitSwitchMode = MC_EdgeOn), o motor para e volta para a posição em que a borda ocorreu.

 

No caso 2, ao executar o bloco, a LimitSwitch está acionada. Mesmo com o argumento Direction configurado como MC_Negative, o movimento será na direção positiva e, ao sair da LimitSwitch, o motor para e muda o movimento para a direção negativa. Quando ocorrer a borda de subida em LimitSwitch (LimitSwitchMode = MC_EdgeOn), o motor para e volta para a posição em que a borda ocorreu.

 

Todos os movimentos serão realizados com uma aceleração/desaceleração programados em P0100 e P0101, exceto ao encontrar a LimitSwitch (fim de curso), onde o motor para instantaneamente.

 

Ao voltar a posição de borda de subida da LimitSwitch, a saída Done do bloco é setada e os sinais Busy e Active deste bloco são resetados. A saída Done permanece TRUE enquanto a entrada Execute está setada.

 

Na transição de subida de STEPLIMSW_DONE, o bloco MC_StepRefPulse é executado e iniciasse a busca do pulso nulo.

 

O movimento será na direção positiva e ao encontrar o pulso nulo, o motor para e volta para a posição do pulso nulo.

 

Todos os movimentos serão realizados com uma aceleração/desaceleração programados em P0100 e P0101.

 

Ao voltar a posição do pulso nulo, a saída Done do bloco é setada e permanece TRUE enquanto a entrada Execute está setada. A posição de referência do usuário (P0051, P0052 e P0053) é alterada para 10,5 voltas (P0051 = 8192, P0052 = 10 e P0053 = 0).

 

Quando STEPLIMSW_EXECUTE é resetado, STEPLIMSW_DONE e STEPREFPUL_DONE também são resetados.