Bloco responsável pela execução de sincronismo em velocidade entre os eixos programados.
Representação Ladder

Características de Execução
Tamanho de Memória de Programa |
74 Bytes |
Tamanho de Memória de Dados |
28 Bytes |
Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_IN_OUT |
Master |
BYTE |
Seleção de mestre da operação (0 - Entradas digitais rápidas) (1 - CANopen) (2 - Encoder 1) (3 - Eixo virtual) (4 - Encoder 2) |
Slave |
BYTE |
Seleção de escravo da operação (0 - Eixo real) |
|
VAR_INPUT |
Execute |
BOOL |
Habilitação do bloco |
RatioNumerator |
INT |
Numerador da relação de sincronismo |
|
RatioDenominator |
WORD |
Denominador da relação de sincronismo |
|
Acceleration |
REAL |
Aceleração |
|
Deceleration |
REAL |
Desaceleração |
|
BufferMode |
BYTE |
Modo de início de execução (0 - Inicia bloco imediatamente, se houver outro bloco em execução o mesmo será abortado) (1 - Se outro bloco estiver em execução, o bloco em execução continuará seu movimento até concluí-lo e esse novo bloco aguardará para então ser executado.) (6 - Se algum outro bloco estiver em execução, este bloco entrará em erro 52 e não será executado. Será mostrado na IHM o alarme A00052.) |
|
VAR_OUTPUT |
InGear |
BOOL |
Habilitação da saída |
Busy |
BOOL |
Sinalizador de que o bloco ainda não foi finalizado |
|
Active |
BOOL |
Sinalizador de bloco com controle sobre o eixo |
|
CommandAborted |
BOOL |
Sinalizador de comando abortado |
|
Error |
BOOL |
Sinalizador de erro na execução |
|
ErrorID |
WORD |
Identificador do erro ocorrido |
|
VAR |
MC_GEARIN_INST_0 |
MC_GEARIN |
Instância de acesso à estrutura do bloco |
Funcionamento
Este bloco, quando detecta uma borda de subida em Execute, envia um comando para sincronismo em velocidade entre os eixos programados.
Para o eixo escravo atingir a velocidade do eixo mestre, será realizado um movimento com uma aceleração/desaceleração configurada nos argumentos Acceleration e Deceleration. A direção do movimento dependerá do sinal do RatioNumerator. Se RatioNumerator for maior que zero, o movimento será na mesma direção do eixo mestre e se RatioNumerator for menor que zero, o movimento será na direção oposta ao eixo mestre.
A saída InGear é ativada quando a sincronia é atingida. Para finalizar o bloco, é necessário a execução de outro bloco ou o drive passar para o estado Disabled ou Errorstop.
Caso haja algum erro na execução, a saída Error é ativada e ErrorID exibe o código do erro segundo a tabela abaixo.
Código |
Descrição |
52 |
Tentativa de executar bloco com BufferMode em Single quando outro bloco ativo. |
62 |
Aceleração programada menor que a mínima permitida. |
63 |
Aceleração programada maior que a máxima permitida. |
64 |
Desaceleração programada menor que a mínima permitida. |
65 |
Desaceleração programada maior que a máxima permitida. |
67 |
Drive no estado "Disabled" ou "ErrorStop". |
69 |
Drive no estado "Stopping". |
70 |
Tentativa de executar bloco com BufferMode em Buffered quando outro bloco ativo e outro bloco aguardando. |
71 |
P202 diferente de 4. |
72 |
Relação de sincronismo inválida. |
74 |
Drive no estado "Homing". |
78 |
Bloco MC não executado - Falha interna. |
Exemplo



Na transição de subida de GEARIN1_EXECUTE, o primeiro bloco MC_GearIn é executado. Com isso os sinais Busy e Active deste bloco são setados e inicia-se a busca do sincronismo com a aceleração configurada. Como a relacão configurada é 1:2 e o eixo mestre está a 200 RPM, o eixo escravo deverá atingir 100 RPM para estabelecer o sincronismo.
No instante em que a velocidade atinge 100 RPM, a saída InGear é setada.
Tendo-se a transição de subida de GEARIN2_EXECUTE, o segundo bloco MC_GearIn é instantaneamente executado. Com isso os sinais Busy e Active deste bloco são setados e inicia-se a busca do sincronismo com a desaceleração configurada. Como a relacão configurada é 1:4 e o eixo mestre está a 200 RPM, o eixo escravo deverá atingir 50 RPM para estabelecer o sincronismo. Ao mesmo tempo os sinais Busy, Active e InGear do primeiro bloco são resetados e o sinal CommandAborted é setado por 1 ciclo de scan.
Ao atingir a velocidade de 50 RPM, a saída InGear do segundo bloco é setada e permanece até a execução de outro bloco.