Download de Firmware
Esta funcionalidade permite atualizar o firmware no dispositivo a partir do WPS, e pode ser acessada no menu Online.
Para utilizá-la, será necessário obter - previamente - o arquivo binário com o fornecedor / assistência técnica.
Para mais informações sobre a preparação do setup, consulte o Manual de Suporte Técnico para Atualização de Firmware via WPS, disponível em http://www.weg.net.
Para realizar o download de firmware:
1) Conecte o dispositivo ao computador e certifique-se de que esteja energizado. Não é necessário ter um projeto ou recurso criado no WPS.
NOTA! Para CFW500/CFW501/CFW503, utilizar acessório conectado na Porta Serial 1 e definir as seguintes configurações: baudrate = 38400bps, paridade = par e stop bits = 2. É obrigatório o uso de um conversor USB para RS485 isolado para atualização de firmware conforme configuração acima, mesmo utilizando um acessório CFW500-CUSB. Para mais informações sobre a configuração da interface serial (parâmetros P308, P310, P311 e P312), consulte o manual do usuário Modbus RTU do dispositivo correspondente, disponível em http://www.weg.net.
NOTA! Para atualizar o firmware do acessório Ethernet (CFW500-CETH2), defina o ID 254 nas configurações de comunicação. Consulte o manual do produto sobre o ajuste do endereço IP e porta nos parâmetros P0810 a P0815 e P0865. No exemplo a seguir estes parâmetros definiram o IP 192.168.0.14 e a porta TCP 502:

2) Configure a comunicação, selecionando o produto na lista, depois a camada física e ajustando demais configurações, caso necessário. Mais informações estão disponíveis em Comunicação.
Clique em Testar para verificar se o dispositivo comunica-se com o WPS.

3) Se houver comunicação entre o WPS e o dispositivo, o botão Próximo será habilitado. Clique em Próximo:
4) Na tela seguinte, você poderá escolher entre duas opções:
- Selecionar uma versão de firmware disponível no WPS, através do campo de seleção com a lista de versões:

NOTA! Caso o seletor de versões esteja desabilitado, é possível que o WPS esteja desatualizado. Nesse caso, recomendamos que atualize para acessar as funcionalidades e correções mais recentes. Para isso, acesse o menu Início Rápido > Verifique as Atualizações e siga as instruções.
- Ou clicar em "..." e selecionar o arquivo de firmware (.fw ou .bin) previamente fornecido:

5) As informações do arquivo binário serão apresentadas abaixo do arquivo selecionado.
Clique em Finalizar para fechar o assistente e iniciar a gravação do firmware.

6) Uma mensagem de confirmação é apresentada.
Clique OK para confirmar:
firmware_donload_4
7) A gravação de firmware inicia. Aguarde a conclusão do processo.
As informações são apresentadas na janela Saída e na barra de status:

8) Ao concluir a gravação, uma mensagem na janela de Saída é apresentada e o dispositivo reseta.
Dependendo do dispositivo, é necessário configurar os parâmetros de comunicação para voltar a comunicar com o WPS.

NOTA! O processo de atualização de firmware não será concluído caso o arquivo binário seja incompatível ou esteja corrompido. Antes de atualizar o firmware, interrompa a execução de programas e certifique-se que o dispositivo não esteja em operação (girando motor). Para mais informações sobre a configuração da interface serial (parâmetros P308, P310, P311 e P312), consulte o manual do usuário Modbus RTU do dispositivo correspondente, disponível em http://www.weg.net.