Saltar al contenido principal

Download de Firmware

Esta funcionalidade permite atualizar o firmware no dispositivo a partir do WPS, e pode ser acessada no menu Online. Para realizar o download de firmware:

Para utilizá-la, será necessário obter - previamente - o arquivo binário com o fornecedor / assistência técnica.

Para mais informações sobre a preparação do setup, consulte o Manual de Suporte Técnico para Atualização de Firmware via WPS, disponível em http://www.weg.net.

Para realizar o download de firmware:

1) Conecte o dispositivo ao computador e certifique-se de que esteja energizado. Não é necessário ter um projeto ou recurso criado no WPS.

2) Configure a comunicação, selecionando o produto na lista, depois a camada física e ajustando demais configurações, caso necessário. Mais informações estão disponíveis em Comunicação.

Clique em Testar para verificar se o dispositivo comunica-se com o WPS.

No exemplo a seguir foi utilizado um dispositivo CFW300, mas o procedimento é válido para outros produtos da mesma linha.

3) Se houver comunicação entre o WPS e o dispositivo, o botão Próximo será habilitado. Clique em Próximo:

4) Na tela seguinte, você poderá escolher entre duas opções:

  • Selecionar uma versão de firmware disponível no WPS, através do campo de seleção com a lista de versões:

NOTA! Caso o seletor de versões esteja desabilitado, é possível que o WPS esteja desatualizado. Nesse caso, recomendamos que atualize para acessar as funcionalidades e correções mais recentes. Para isso, acesse o menu Início Rápido > Verifique as Atualizações e siga as instruções.

  • Ou clicar em "..." e selecionar o arquivo de firmware (.fw ou .bin) previamente fornecido:

5) As informações do arquivo binário serão apresentadas abaixo do arquivo selecionado.

Clique em Finalizar para fechar o assistente e iniciar a gravação do firmware.

6) Uma mensagem de confirmação é apresentada.

Clique OK para confirmar:

7) A gravação de firmware inicia. Aguarde a conclusão do processo.

As informações são apresentadas na janela Saída e na barra de status:

8) Ao concluir a gravação, uma mensagem na janela de Saída é apresentada e o dispositivo reseta.

Dependendo do dispositivo, é necessário configurar os parâmetros de comunicação para voltar a comunicar com o WPS.

NOTA! O processo de atualização de firmware não será concluído caso o arquivo binário seja incompatível ou esteja corrompido.Antes de atualizar o firmware, interrompa a execução de programas e certifique-se que o dispositivo não esteja em operação (girando motor). Para mais informações sobre a configuração da interface serial (parâmetros P308, P310, P311 e P312), consulte o manual do usuário Modbus RTU do dispositivo correspondente, disponível em http://www.weg.net.