Saltar al contenido principal

Adicionar/Remover Conexões

Para adicionar uma nova conexão, selecione uma das conexões disponíveis: Portas de Comunicação (COM), USB e Ethernet.

Porta de Comunicação (COM)

  • Expanda o item da "Portas de Comunicação (COM)".

  • Caso a porta COM não esteja listada, selecione a porta com a opção "Gerenciar Portas Seriais" nas opções do item "Porta de Comunicação" e escolha a porta utilizada.

  • Altere as configurações de taxa de transmissão, bits de dados, bits de parada e paridade conforme a configuração do equipamento.

  • Selecione o protocolo de comunicação (Modbus-RTU).
  • Configure o protocolo Modbus-RTU:

  • Atraso de transmissão (ms): aguarda este tempo antes de enviar o próximo telegrama.
    • Faixa de valores: 0 ... 20000
    • Padrão: 0
  • Atraso na resposta (ms): aguarda este tempo antes de tentar receber a resposta ao telegrama enviado.
    • Faixa de valores: 0 ... 20000
    • Padrão: 0
  • Timeout (ms): aguarda este tempo antes de indicar que a resposta não foi recebida.
    • Faixa de valores: 100 ... 20000
    • Padrão: 5000
  • Clique em nova conexão...
    • Selecione o endereço do escravo para a nova conexão conforme o configurado no equipamento.

Interface USB

  • Expanda o item USB.
  • Configure a interface USB:
    • Atraso de transmissão (ms): aguarda este tempo antes de enviar o próximo telegrama.
      • Faixa de valores: 0 ... 20000
      • Padrão: 0
    • Atraso na resposta (ms): aguarda este tempo antes de tentar receber a resposta ao telegrama enviado.
      • Faixa de valores: 0 ... 20000
      • Padrão: 0
    • Timeout (ms): aguarda este tempo antes de indicar que a resposta não foi recebida.
      • Faixa de valores: 100 ... 20000
      • Padrão: 1000
  • Clique em nova conexão...

Ethernet

  • Expanda o item Ethernet.
  • Selecione o protocolo de comunicação (Modbus-TCP).
  • Caso o endereço IP não esteja listado, selecione a porta com a opção "Nova Conexão" nas opções do item "Modbus-TCP" e escolha configure a conexão.
  • Descrição: Descrição da conexão para exibição.
  • Endereço IP: Endereço configurado no equipamento escravo Modbus-TCP.
  • Porta TCP: Número da porta utilizada para a comunicação com o escravo Modbus-TCP (Padrão 502).
  • Unit ID: Endereço do escravo Modbus-TCP.
  • Configure os tempos da conexão:
    • Atraso de transmissão (ms): aguarda este tempo antes de enviar o próximo telegrama.
      • Faixa de valores: 0 ... 20000
      • Padrão: 0
    • Atraso na resposta (ms): aguarda este tempo antes de tentar receber a resposta ao telegrama enviado.
      • Faixa de valores: 0 ... 20000
      • Padrão: 0
    • Timeout (ms): aguarda este tempo antes de indicar que a resposta não foi recebida.
      • Faixa de valores: 100 ... 20000
      • Padrão: 5000
  • Clique em nova conexão...
    • Selecione o endereço do escravo para a nova conexão conforme o configurado no equipamento.