PLC200
A linha PLC200 é uma linha de CLP que combina desempenho e versatilidade em um design compacto. Projetado para atender às demandas dos sistemas industriais modernos, este dispositivo oferece uma variedade de opções de comunicação. Equipado com interface RS-485 para protocolo Modbus-RTU (PLC200), interface CAN para o protocolo CANopen (PLC201), além de uma porta Ethernet para comunicação Modbus-TCP e Ethernet/IP Adapter, o PLC200 garante uma conectividade ampla e confiável.
Possui uma fonte de alimentação de 24 Vcc, 1 MB de memória, uma porta USB-C para programação e monitoramento, 8 entradas digitais rápidas que permitem a leitura de até 4 encoders em quadratura a uma frequência de até 150 kHz, e 4 saídas digitais rápidas que podem ser utilizadas como PWM com uma frequência de até 300 kHz.
Além disso, o PLC200 oferece suporte para até 8 módulos de expansão de I/O, garantindo uma flexibilidade adicional para adaptar-se às necessidades específicas de cada aplicação. Compacto, completo e eficiente, o PLC200 é a escolha ideal para aplicações industriais que requerem desempenho e conectividade a um custo acessível.
Descrição dos Modelos
A linha PLC200 possui dois modelos diferentes, cada um disponibilizando uma interface de rede diferente.
- PLC200: Versão com interface Serial (RS845);
- PLC201: Versão com interface CAN.
Ambas as versões do produto possuem uma porta Ethernet.
| Especificações | PLC200 | PLC201 |
|---|---|---|
| Código WEG | 17393248 | 17393248 |
| IHM | ||
| Membrana | ||
| Ethernet | ||
| CAN | ||
| RS 485 | ||
| RS 232 | ||
| USB-C | ||
| SD Card | ||
| Expansões | ||
| Saída PWM | ||
| Encoder | ||
| I/O Digital | ||
| I/O Analógico |
Consulte o manual do usuário do equipamento PLC200 para mais informações sobre o produto.
Consulte o manual do WPSCan para mais informações sobre a configuração da rede CANopen (PLC201).