Esta funcionalidade permite atualizar o firmware no dispositivo a partir do WPS, e pode ser acessada no menu Online.
Para utilizá-la, será necessário obter - previamente - o arquivo binário com o fornecedor / assistência técnica.
Para mais informações sobre a preparação do setup, consulte o Manual de Suporte Técnico para Atualização de Firmware via WPS, disponível em http://www.weg.net.
Para realizar o download de firmware:
1) Conecte o dispositivo ao computador e certifique-se de que esteja energizado. Não é necessário ter um projeto ou recurso criado no WPS.
2) Configure a comunicação, selecionando o produto na lista, depois a camada física e ajustando demais configurações, caso necessário. Mais informações estão disponíveis em Comunicação.
Clique em Testar para verificar se o dispositivo comunica-se com o WPS.
|
NOTA! Para efetuar o download de firmware utilizando a camada física Ethernet, recomenda-se configurar um atraso de envio igual a 10 (10ms) para que haja melhor performance.
|
|
NOTA! Para atualizar o firmware do acessório Ethernet (SSW900-CETH-W), defina o ID 254 nas configurações de comunicação.
Consulte o manual do produto sobre o ajuste do endereço IP e porta nos parâmetros P0850 a P0855 e P0865. No exemplo a seguir estes parâmetros definiram o IP 192.168.0.14 e a porta TCP 502:
|

3) Se houver comunicação entre o WPS e o dispositivo, o botão Próximo será habilitado. Clique em Próximo:

4) Na tela seguinte, você poderá escolher entre duas opções:
| • | Selecionar uma versão de firmware disponível no WPS, através do campo de seleção com a lista de versões: |

|
NOTA!
Caso o seletor de versões esteja desabilitado, é possível que o WPS esteja desatualizado. Nesse caso, recomendamos que atualize para acessar as funcionalidades e correções mais recentes. |
| • | Ou clicar em "..." e selecionar o arquivo de firmware (.fw ou .bin) previamente fornecido: |

5) As informações do arquivo de firmware serão apresentadas abaixo do arquivo selecionado.
Clique em Finalizar para fechar o assistente e iniciar a gravação do firmware.

6) Uma mensagem de confirmação é apresentada.
Clique OK para confirmar:

7) A gravação de firmware inicia. Aguarde a conclusão do processo.
As informações são apresentadas na janela Saída e na barra de status:

8) Ao concluir a gravação, uma mensagem na janela de Saída é apresentada e o dispositivo apresenta mensagem na IHM para reiniciar.
Dependendo do dispositivo, é necessário configurar os parâmetros de comunicação para voltar a comunicar com o WPS.

|
NOTA! O processo de atualização de firmware não será concluído caso o arquivo binário seja incompatível ou esteja corrompido.
Antes de atualizar o firmware, interrompa a execução de programas e certifique-se que o dispositivo não esteja em operação (girando motor). |
Falha no Download:
Caso insira um arquivo inválido ou de outro dispositivo, o processo de atualização é interrompido e uma mensagem de erro é apresentada:

Verifique:
1) Se está atualizando o dispositivo ou o acessório de rede do dispositivo, e utilizando o arquivo de atualização correspondente.
2) Se o Unit ID selecionado na configuração de comunicação corresponde ao:
- Dispositivo (SSW900 – Unit ID = 255) ou;
- Acessório do dispositivo (SSW900-CETH-W – Unit ID = 254).

3) Se foi selecionado na configuração de comunicação o dispositivo correto no campo Predefinido.
4) Se o arquivo de atualização corresponde ao dispositivo que será atualizado, e então tente atualizar novamente.