Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > CFW501 >

Download de Firmware

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Esta funcionalidade permite atualizar o firmware no dispositivo a partir do WPS, e pode ser acessada no menu Online.

 

Para utilizá-la, será necessário obter - previamente - o arquivo binário com o fornecedor / assistência técnica.

 

Para mais informações sobre a preparação do setup, consulte o Manual de Suporte Técnico para Atualização de Firmware via WPS, disponível em  http://www.weg.net.

 

 

Para realizar o download de firmware:

 

1) Conecte o dispositivo ao computador e certifique-se de que esteja energizado. Não é necessário ter um projeto ou recurso criado no WPS.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Para CFW500/CFW501/CFW503, utilizar acessório conectado na Porta Serial 1 e definir as seguintes configurações: baudrate = 38400bps, paridade = par e stop bits = 2.

 

É obrigatório o uso de um conversor USB para RS485 isolado para atualização de firmware conforme configuração acima, mesmo utilizando um acessório CFW500-CUSB.

 

Para mais informações sobre a configuração da interface serial (parâmetros P308, P310, P311 e

P312), consulte o manual do usuário Modbus RTU do dispositivo correspondente, disponível em  http://www.weg.net.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Para atualizar o firmware do acessório Ethernet (CFW500-CETH2), defina o ID 254 nas configurações de comunicação.

 

Consulte o manual do produto sobre o ajuste do endereço IP e porta nos parâmetros P0810 a P0815 e P0865.

No exemplo a seguir estes parâmetros definiram o IP 192.168.0.14 e a porta TCP 502:

 

DFS_1

 

 

 

 

2) Configure a comunicação, selecionando o produto na lista, depois a camada física e ajustando demais configurações, caso necessário. Mais informações estão disponíveis em Comunicação.

Clique em Testar para verificar se o dispositivo comunica-se com o WPS.

 

cfw500_download_firmware1

 

 

3) Se houver comunicação entre o WPS e o dispositivo, o botão Próximo será habilitado. Clique em Próximo:

 

firmware_download_1

 

 

4) Na tela seguinte, você poderá escolher entre duas opções:

 

Selecionar uma versão de firmware disponível no WPS, através do campo de seleção com a lista de versões:

 

DF3_1_2

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

 

Caso o seletor de versões esteja desabilitado, é possível que o WPS esteja desatualizado. Nesse caso, recomendamos que atualize para acessar as funcionalidades e correções mais recentes.
 
Para isso, acesse o menu Início Rápido > Verifique as Atualizações e siga as instruções.

 

 

Ou clicar em "..." e selecionar o arquivo de firmware (.fw ou .bin) previamente fornecido:

 

DF3_1

 

 

5) As informações do arquivo binário serão apresentadas abaixo do arquivo selecionado.

Clique em Finalizar para fechar o assistente e iniciar a gravação do firmware.

 

cfw500_download_firmware3

 

 

6) Uma mensagem de confirmação é apresentada.

Clique OK para confirmar:

 

firmware_download_4

 

 

7) A gravação de firmware inicia. Aguarde a conclusão do processo.

As informações são apresentadas na janela Saída e na barra de status:

 

cfw500_download_firmware4

 

 

8) Ao concluir a gravação, uma mensagem na janela de Saída é apresentada e o dispositivo reseta.

Dependendo do dispositivo, é necessário configurar os parâmetros de comunicação para voltar a comunicar com o WPS.

 

cfw500_download_firmware5

 

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

O processo de atualização de firmware não será concluído caso o arquivo binário seja incompatível ou esteja corrompido.

 

Antes de atualizar o firmware, interrompa a execução de programas e certifique-se que o dispositivo não esteja em operação (girando motor).

 

Para mais informações sobre a configuração da interface serial (parâmetros P308, P310, P311 e

P312), consulte o manual do usuário Modbus RTU do dispositivo correspondente, disponível em  http://www.weg.net.