Permite configurar watchdog personalizado no PLC300.
| 1. | Tiempo del Watchdog (ms): tiempo de espera del watchdog. Valor mínimo: 300ms. |
| 2. | Reinicie el PLC en caso de Watchdog: si es marcada, esta opción resetea el PLC300, en caso de watchdog, y rueda nuevamente el aplicativo del usuario tras la reinicialización. Marcando esta opción, las opciones 3 y 4 serán deshabilitadas automáticamente; |
| 3. | Salida Watchdog:permite seleccionar una salida para uso exclusivo como flag del watchdog. |
| 3.1. | La salida seleccionada (DO8 o DO9) no podrá ser escrita vía Ladder. Ésta permanecerá en nivel alto después de configurada para esta opción y, en caso de ocurrencia del watchdog, será apagada. |
| 4. | Estado de las Salidas: permite seleccionar si las salidas mantendrán su estado en caso de activación del watchdog o si serán apagadas. |
| 4.1. | Esta opción no tendrá acción sobre la salida seleccionada en la opción 3. Por ejemplo: si en la opción 2 es seleccionada la DO9, aunque en la opción 3 esté marcado Mantener el Estado, en el momento del watchdog ésta será apagada. |
Compatibilidad
Equipo |
Versión |
PLC300 |
2.30 o superior |