Visión General
Los comandos online son comandos realizados cuando el dispositivo está comunicando con el aplicativo - Conectar Equipo
.
En los comandos online es posible:
| 1. | Realizar los comandos de grabación y de carga de los archivos del recurso, setup y firmware. |
| 2. | Configurar el número del dispositivo. |
| 3. | Parar y ejecutar el programa y apagar el recurso. |
Configuración de la grabación y de carga
Los comandos de grabación de los archivos del recurso, setup y firmware hacen la copia de los archivos binarios del dispositivo para el SD card. La carga de los archivos hacen la copia de los archivos binarios del SD card para el dispositivo.
Para seguridad de los archivos, es posible configurar una seña de protección. Es posible también configurar el número del dispositivo para que los archivos de backup sean copiados para diferentes pastas.
Comando de grabación y de carga
Para realizar los comandos de grabación y carga del recurso, setup y firmware es necesario seleccionar el menú Comunicación > Comandos online > elegir una de las opciones listadas Graba/Carga y después Recurso/Setup/Firmware.

Caso una seña haya sido configurada para el recurso, una ventana de diálogo solicitando la seña deberá aparecer. La seña posee de 1 a 8 dígitos decimales.

Configuración de seña
La configuración de la seña para los comandos online es hecha a través de la configuración de las propiedades del recurso, en la opción señas.

Después de digitar la seña (de 1 - 8 dígitos decimales), es preciso construir el recurso y enviarlo al dispositivo. La seña quedará almacenada en el equipo y, cuando uno de los comandos online es realizado, la seña es solicitada. La seña no será solicitada nuevamente hasta que el monitoreo online sea finalizada.
Número del dispositivo
El número del dispositivo es configurado para la grabación del backup de diferentes equipos en un mismo SD card. Al seleccionar las funciones de grabación de recurso, setup o firmware, los archivos son grabados en las siguientes pastas, de acuerdo con el número del dispositivo (1 en el ejemplo).

\PLC300\0001\Resource
\PLC300\0001\Setup
\PLC300\0001\Firmware
|
¡ATENCIÓN! Los archivos existentes en las carpetas de destino serán sobrescritos al ejecutar las funciones de grabación. |
Ejecutar programa ![]()
Ejecuta el programa del usuario.
Para realizar el comando de ejecutar programa es necesario seleccionar el menú Comunicación > Comandos online > Ejecutar programa.
Parar programa ![]()
Para el programa del usuario.
Para realizar el comando de parar programa es necesario seleccionar el menú Comunicación > Comandos online > Parar programa.
Apagar recurso ![]()
Apaga el recurso grabado en el dispositivo.
Para realizar el comando de apagar recurso es necesario seleccionar el menú Comunicación > Comandos online > Apagar recurso.