La figura a continuación presenta el detalle del cable para la conexión USB punto a punto.

Figura 1: Cables USB
La figura a continuación presenta los conectores.

Figura 2: Conectores USB
A = Conector Tipo A
B = Conector Tipo B
mini-B = Conector Tipo Mini-B
C = Conector Tipo C
Tamaño máximo del cable: 3 metros.
|
¡NOTA! Utilice siempre cable de interconexión USB blindado, "standard host/device shielded USB cable". Cables sin blindaje pueden provocar errores de comunicación. |
|
¡NOTA! La conexión USB es aislada galvánicamente de la red eléctrica de alimentación y de otras tensiones elevadas internas al drive. La conexión USB, sin embargo, no es aislada de la protección tierra (PE). Usar laptop aislado para conexión al conector USB o desktop con conexión a la misma tierra de protección (PE) del drive. |