Camino:  Equipo (Dispositivos) > SCA06 >

Start-Up Orientado

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

La función de Start-up Orientado se utiliza para realizar los ajustes mínimos necesarios para poner el SCA-06 en funcionamiento.

 

El se puede realizar durante la creación del recurso, o mediante el menú contextual de la aplicación y la selección de la opción "Start-up Orientado".

 

wpsresourceprojectplcsca06extension_startup_img001

 

1. En la pantalla de inicio de las principales opciones que se deben configurar son los parámetros P385 (Servomotor Modelo) y P202 (Modo de funcionamiento).

 

wpsresourceprojectplcsca06extension_startup_img002

 

 

2. De acuerdo con el modo de funcionamiento seleccionado se ajustará el configurador habilitando y desabilitando las opciones, sigue un ejemplo de las opciones si el modo de funcionamiento seleccionado es "5 - CANopen".

 

wpsresourceprojectplcsca06extension_startup_img003

 

3. Después de establecer el modo de funcionamiento y otras opciones, simplemente haga clic en "Ejecutar Start-Up Orientad", si se ejecuta correctamente un mensaje con éxito, de lo contrario se mostrará un mensaje de fracaso.

 

wpsresourceprojectplcsca06extension_startup_img004

 

wpsresourceprojectplcsca06extension_startup_img005

 

 

4.  Después del start-up orientado ejecutar con éxito en la creación del recurso, el sistema permitirá el paso de Auto-Tuning del asistente, que es responsabilidad del usuario si desea o no ejecutarlo.

 

wpsresourceprojectplcsca06extension_startup_img006