Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC200 > Protocolos de red >

Modbus RTU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Esta guía le ayudará a configurar el dispositivo como un cliente Modbus RTU para conectarse a uno o más servidores Modbus RTU.

 

¡IMPORTANTE!

Antes de usar este servicio por favor leia o Aviso importante sobre seguridad cibernética y comunicaciones.

 

El cliente Modbus RTU se configura a través de un configurador.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Para obtener información detallada sobre cómo el cliente lee y escribe datos mediante Modbus RTU, consulte el manual del dispositivo específico para la comunicación Modbus RTU.

 

1) Ampliar el directorio de comunicaciones

 

mb_rtu_example_01

 

2) Haga clic derecho en Modbus RTU y haga clic para crear un nuevo archivo.

 

mb_rtu_example_02

 

3) Ingrese un nombre para la nueva configuración de Modbus RTU y haga clic en Finalizar.

 

mb_rtu_example_03

 

4)  Haga doble clic en el nuevo archivo de configuración de Modbus RTU para abrir la pestaña del configurador

 

mb_rtu_example_04

 

5) Haga clic derecho en el nodo maestro de la red PLC y haga clic en la opción Agregar dispositivo.

 

mb_rtu_example_05

 

6) En el panel Agregar dispositivo, configure la información del dispositivo:

 

Nombre: Ingrese un nombre para el dispositivo, este nombre debe ser único para cualquier configuración Modbus;
Dirección: La dirección del dispositivo Modbus RTU, rango de direcciones de 1 a 255.
Timeout de respuesta: El tiempo de espera para conectarse al dispositivo.

 

mb_rtu_example_06

 

7) Después de configurar un dispositivo, haga clic derecho sobre él para agregar solicitudes.

 

mb_rtu_example_07

 

8) En el panel Agregar solicitud, configure la información de la solicitud:

 

Nombre: Un nombre para la solicitud, este nombre debe ser único para cualquier configuración de Modbus.
Función:

          1: Read Coils

          2: Read Discrete Inputs

          3: Read Holding Registers

          4: Read Input Registers

          5: Write Single Coil

          6: Write Single Register

          15: Write Multiple Coils

          16: Write Multiple Registers

Dirección inicial: La dirección o el número del registro o bobina, dependiendo de la configuración del modo de direccionamiento.
Tamaño: Número de registradores o bobinas a leer o escribir.
Modo de direccionamiento:

           0: Dirección del registrador: define que el campo "Dirección de inicio" establece la dirección del registrador;

           1: Número del registrador (Modicon): define que el campo "Dirección de inicio" establece el número del registrador, primero, segundo, etc.

Manejo de errores:

           0: Mantener el último valor

           1: Zerar

Eventos:

          0: Cíclico

           1: Flanco de Subida

           2: Inicialización

Tiempo do ciclo: Intervalo de tiempo para la ejecución cíclica de la solicitud.
Variable de Evento: Variable para evento Flanco de Subida.
Variable: Variable de entrada o salida, dependiendo del tipo de función Modbus.

 

mb_rtu_example_10

 

8.1) Para crear una variable global para la solicitud, haga clic en el botón "Puntos suspensivos" y seleccione Alcance y Grupo como GLOBAL.

 

mb_rtu_example_08

 

8.2) Haga clic en el botón Agregar para abrir el panel Variable e ingrese un nombre para la nueva Variable, un tamaño de acuerdo al número de registros solicitados y el Tipo de Datos de la variable, para finalizar haga clic en el botón Aceptar.

 

mb_rtu_example_09

 

9) Se creará la solicitud, en la ventana de la derecha se mostrará la información sobre la solicitud o dispositivo seleccionado.

 

mb_rtu_example_11

 

 

10) Repita los pasos para crear más solicitudes y dispositivos en la red Modbus RTU.

 

mb_rtu_example_12

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Si su red tiene más de un dispositivo con los mismos requisitos, puede clonar un dispositivo existente sin crear uno nuevo.

 

10.1) Para clonar un dispositivo, haga clic derecho sobre él y elija la opción Clonar.

 

mb_rtu_example_13

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

El dispositivo se clonará con las mismas solicitudes, se crearán nuevas variables para este nuevo dispositivo.

 

mb_rtu_example_14

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Al utilizar el Configurador Modbus para crear la red Modbus, el configurador creará variables globales de tipo MODBUS para los dispositivos y variables de tipo MB_REQUEST para las solicitudes.

 

mb_rtu_example_15

 

11) La configuración debe compilarse antes de poder descargarse al dispositivo.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Dúvidas sobre este proceso, acceder a la sesión COMPILAR.

 

mb_rtu_example_19

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Es posible crear más de una configuración Modbus RTU, pero solo se puede seleccionar una por dispositivo.

 

11.1) En los casos donde haya más de una configuración Modbus RTU, haga clic derecho y seleccione el archivo principal.

 

mb_rtu_example_20

 

12) Después de compilar el proyecto, haga clic en el botón de descarga, marque la opción Recursos de comunicación y vea si "modbus-rtu.bin" está en la lista de archivos de memoria interna. Si es así, haga clic en el botón Aceptar para iniciar la descarga.

 

mb_rtu_example_21

 

 

 

Otras funciones:

 

A) Monitorear

 

A.1) La comunicación Modbus RTU se puede monitorear utilizando el panel del configurador.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

En el configurador Modbus solo es posible monitorizar las comunicaciones. Si es necesario cambiar un valor durante la monitorización, hágalo mediante la función Monitorización Monitorización de Variables.

 

mb_rtu_example_22

 

 

 

B) Deshabilitar y habilitar

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

En el configurador Modbus es posible deshabilitar y habilitar dispositivos y solicitudes antes de compilar el proyecto.

 

B.1) Para deshabilitar una solicitud, haga clic derecho sobre ella y seleccione Deshabilitar.

 

mb_rtu_example_16

 

B.2) Verificar si la solicitud será deshabilitada de la red.

 

mb_rtu_example_17

 

B.3) Para habilitar, haga clic en la solicitud deshabilitada y seleccione Habilitar.

 

mb_rtu_example_18

 

 

 

C) Configuración general del cliente

 

C.1) Para cambiar el intervalo entre solicitudes, haga clic derecho en el nodo principal "PLC" y seleccione Configuración.

 

mb_rtu_example_23

 

C.2) Establezca el tiempo en milisegundos

 

mb_rtu_example_24