Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Communication Network > Modbus TCP >

MBTCP_WriteBinary

Escrita de Binários em rede Modbus TCP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que ejecuta una escritura de hasta 128 datos binarios (vía Write Single Coil o Write Multiple Coils) en un servidor de red Modbus TCP.

 

Representación Ladder

 

MBTCP_WRITEBINARY_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitación del bloque

ServerAddress

DWORD

Dirección IP del servidor

(Ej: 192.168.0.1)

ServerPort

WORD

Puerta Modbus TCP del servidor

(Estándar: 502)

UnitID

BYTE

UnitID del servidor

(Estándar: 255)

Function#

BYTE

Código de la función de escritura

InitialDataAddress

WORD

Dirección del bit inicial donde los datos serán escritos

NumberOfData

BYTE

Número de bits a ser escritos (1 a 128)

Timeout#

WORD

Tiempo máximo de espera por la respuesta del servidor [ms]

Offset#

BOOL

Indicación de offset en InitialDataAddress, o sea, necesidad de sustraer 1 de este número

Value

BOOL

Variable que almacena los datos a ser escritos

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitación de salida

Active

BOOL

Señalizador de espera de respuesta

Busy

BOOL

Señalizador de que la conexión está ocupada con otra solicitud

Error

BOOL

Señalizador de error en la ejecución

ErrorID

BYTE

Identificador del error ocurrido

VAR

MBTCP_WRITEBINARY

_INST_0

MBTCP_WRITEBINARY

Instancia de acceso a la estructura del bloque

 

Operación

 

Este bloque, cuando detecta un flanco de subida en Execute, verifica si el servidor Modbus TCP, en la dirección especificada en ServerAddress, está libre para envío de datos (variable Busy en nivel FALSE). En caso de que lo esté, enviará la solicitud de escritura de los valores de Value, en un número de bits indicado por NumberOfData, a la dirección InitialDataAddress, utilizando la función escogida en Function#, y ajustará la salida Active, reseteándola al recibir la respuesta del servidor. En caso de que el servidor no esté libre, el bloque aguardará que Busy pase a nivel FALSE para reenviar la solicitud.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

En caso de Execute pase a nivel FALSE y Busy aún esté en nivel TRUE, la solicitud será cancelada.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Value es un array de tamaño igual a NumberOfData. Es importante verificar esta compatibilidad para no generar errores en el bloque.

 

Cuando Execute tiene valor FALSE, Done permanece FALSE. La salida Done sólo es activada cuando el bloque termina la ejecución exitosamente, permaneciendo en nivel TRUE hasta que Execute reciba FALSE.

 

En caso de que haya algún error en la ejecución, la salida Error será activada y ErrorID exhibirá el código del error según la tabla de abajo.

 

Código

Descripción

0

Ejecutado exitosamente

1

Algún dato de entrada inválido

2

Cliente no habilitado

4

Timeout en la respuesta del servidor

5

Servidor retornó error

6

Falla al conectarse con el servidor

7

Conexión TCP/IP terminada prematuramente

 

Compatibilidad

 

Equipo

Versión

PLC300

1.30 o superior

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

MBTCP_WRITEBINARY_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

MBTCP_WRITEBINARY_example01

 

El ejemplo de arriba solicita la escritura del dato contenido en VALUE, de tamaño descrito por DATA_COUNT, en las direcciones posicionadas a partir de INIT, en el servidor Modbus TCP de dirección SERVER:PORT, a través de la función Write Single Coil. Finalizado exitosamente el bloque, será activada la salida Done.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

  SERVER : DWORD := 16#C0A8000A; // 192.168.0.10 = 3232235530

  PORT : WORD := 502;

  UNITID : BYTE := 255;

   INIT : WORD;

   DATA_COUNT : BYTE;

  VALUE : ARRAY [0..4] OF BOOL;  

   MBTCP_WRITEBINARY_INST_0 : FB_MBTCP_WriteBinary;

END_VAR

 

MBTCP_WRITEBINARY_INST_0.Execute := DI1;

MBTCP_WRITEBINARY_INST_0(

   ServerAddress:=SERVER,

   ServerPort:=PORT,

   UnitID:=UNITID,

   Function:=5,

   InitialDataAddress:=INIT,

   NumberOfData:=DATA_COUNT,

   Timeout:=50,

   Offset:=0,

   Value := VALUE);

DO1 := MBTCP_WRITEBINARY_INST_0.Done;