Camino:  Equipo (Dispositivos) > LDW900 > Ladder > Motion Control > Motion Control Move >

MC_MoveRelative

Posicionamento relativo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque responsable por realizar un posicionamiento para la posición relativa programada.

 

Representación Ladder

 

MC_MoveRelative_block

 

Características de Ejecución

 

Tamaño de Memoria de Programa

72 Bytes

Tamaño de Memoria de Datos

32 Bytes

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_IN_OUT

Axis

BYTE

Selección de eje de la operación

(0 - Eje real)

(1 - Eje Virtual 1)

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitación del bloque

ContinuousUpdate

BYTE

Modo de actualización automática

(0 - Flanco de subida)

(1 - Tiempo real)

Distance

LREAL

Distancia de desplazamiento

Velocity

REAL

Velocidad [rpm]

Acceleration

REAL

Aceleración  [rpm / s]

Deceleration

REAL

Desaceleración  [rpm / s]

Jerk

REAL

Jerk [rpm/s²]

BufferMode

REAL

Modo de inicio de ejecución

(0 - Inicia bloque inmediatamente, si hay otro bloque en ejecución, éste será abortado)

(1 - Si está en ejecución otro bloque, el bloque en ejecución continuará su movimiento hasta concluirlo. El nuevo bloque aguardará para entonces ser ejecutado.)

(6 - Si está en ejecución algún otro bloque , este bloque entrará en error 52 y no será ejecutado. Será mostrada en la IHM la alarma A00052.)

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitación de la salida

Busy

BOOL

Señalizador de que el bloque aún no fue finalizado

Active

BOOL

Señalizador de bloque con control sobre el eje

CommandAborted

BOOL

Señalizador de comando abortado

Error

BOOL

Señalizador de error en la ejecución

ErrorID

WORD

Identificador del error ocurrido

VAR

MC_MOVERELATIVE_INST_0

MC_MOVERELATIVE

Instancia de acceso a la estructura del bloque

 

Operación

 

Este bloque, cuando detecta un flanco de subida en Execute, ejecutará un posicionamiento de acuerdo con la distancia relativa a la posición actual, configurada en el argumento Distance, con una velocidad máxima configurada en el argumento Velocity y una aceleración/desaceleración configurada en los argumentos Acceleration y Deceleration. Dependiendo de la distancia del posicionamiento y de los valores de aceleración y desaceleración, la velocidad del motor no alcanzará la velocidad máxima configurada.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

En caso de que el valor del argumento Jerk sea diferente de cero:

1) el valor de la desaceleración será el mismo del valor configurado en la aceleración;

2) el argumento ContinuousUpdate On-line no tendrá efecto, siendo considerado los valores de los argumentos en el instante de la transición positiva de Execute;

3) no es permitido ejecutar el posicionamiento con otro bloque activo, ocurriendo ErrorID 95.

 

Al ejecutar el bloque MC_MoveRelative, el drive pasará a operar en malla de posición y permanecerá así incluso tras la conclusión del bloque. Se debe ajustar la ganancia proporcional de posición (P0159) para obtener un mejor desempeño del drive.

 

En la ejecución del posicionamiento, el estado del eje cambiará para Discrete Motion. Al concluir el posicionamiento, el estado del eje cambiará para Standstill.

 

Cuando Execute tiene valor FALSE, Done permanece FALSE. La salida Done es activada cuando el bloque termina la ejecución exitosamente, permaneciendo en nivel TRUE hasta que Execute reciba FALSE.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

La salida Done se activa tan pronto como se completa la ruta teórica cuando la referencia de posición es igual a la posición deseada. Luego, la salida Listo se puede activar antes de que la posición real alcance la posición deseada.

 

En caso de que haya algún error en la ejecución, la salida Error será activada y ErrorID exhibirá el código del error según la tabla de abajo.

 

Código

Descrição

52

Intento de ejecutar bloque con BufferMode en Single cuando otro bloque esté activo.

60

Velocidad programada menor que la mínima permitida.

61

Velocidad programada mayor que la máxima permitida.

62

Aceleración programada menor que la mínima permitida.

63

Aceleración programada mayor que la máxima permitida.

64

Desaceleración programada menor que la mínima permitida.

65

Desaceleración programada mayor que la máxima permitida.

67

Drive en estado "Disabled" o "ErrorStop".

69

Drive en estado "Stopping".

70

Intento de ejecutar bloque con BufferMode en Buffered cuando otro bloque esté activo y otro bloque esté aguardando.

71

P202 diferente de 4.

74

Drive en estado "Homing".

78

Bloque MC no ejecutado - Falla interna

93

Jerk programado menor que el mínimo permitido.

94

Jerk programado mayor que el máximo permitido.

95

No está permitido ejecutar posicionamiento con Jerk cuando otro bloque esté activo.

 

Ejemplo en Ladder

 

MC_MoveRelative_example01

 

MC_MoveRelative_example02

 

MC_MoveRelative_example03

 

En la transición de subida de MOVEREL1_EXECUTE, es ejecutado el primer bloque MC_MoveRelative. Con eso, las señales Busy y Active de este bloque son ajustadas y se inicia el posicionamiento de 10 vueltas positivas a partir de la posición actual.

 

Al terminar el posicionamiento, es concluido el primer bloque. Con eso, las señales Busy y Active de este bloque son reseteadas y la salida Done es ajustada por 1 ciclo de scan.

 

Con una transición de subida de MOVEREL2_EXECUTE, es ejecutado el segundo bloque MC_MoveRelative. Con eso, las señales Busy y Active de este bloque son ajustadas y se inicia el posicionamiento de 5 vueltas positivas a partir de la posición actual.

 

Al terminar el posicionamiento, la salida Done del segundo bloque es ajustada y las señales Busy y Active de este bloque son reseteadas. La salida Done permanece TRUE mientras la entrada Execute está ajustada.

 

 

MC_MoveRelative_example04

 

En la transición de subida de MOVEREL1_EXECUTE, es ejecutado el primer bloque MC_MoveRelative. Con eso, las señales Busy y Active de este bloque son ajustadas y se inicia el posicionamiento de 10 vueltas positivas a partir de la posición actual.

 

Teniéndose la transición de subida de MOVEREL2_EXECUTE, el segundo bloque MC_MoveRelative es instantáneamente ejecutado (BufferMode - Aborting). Con eso, las señales Busy y Active de este bloque son ajustadas y se inicia el posicionamiento de 5 vueltas positivas a partir de la posición actual. Al mismo tiempo, las señales Busy y Active del primer bloque son reseteadas y la señal CommandAborted es ajustada por 1 ciclo de scan.

 

Al terminar el posicionamiento, la salida Done del segundo bloque es ajustada y las señales Busy y Active de este bloque son reseteadas. La salida Done permanece TRUE mientras la entrada Execute está ajustada.

 

 

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

 

VAR

  MOVEREL1_EXECUTE, MOVEREL1_DONE, MOVEREL2_EXECUTE, MOVEREL2_DONE,

      MOVEREL1_BUSY, MOVEREL1_ACTIVE, MOVEREL1_CMDABORTED,

      MOVEREL2_BUSY, MOVEREL2_ACTIVE, MOVEREL2_CMDABORTED : BOOL;

  MOVEREL1_INSTANCE, MOVEREL2_INSTANCE : FB_MC_MoveRelative;

END_VAR

 

MOVEREL1_INSTANCE.Execute := MOVEREL1_EXECUTE;

MOVEREL1_INSTANCE(

  Axis:=0,

  ContinuousUpdate:=0,

  Distance:=LREAL#10.0,

  Velocity:=200.0,

  Acceleration:=1000.0,

  Deceleration:=1000.0,

  Jerk:=0.0,

  BufferMode:=0);

MOVEREL1_BUSY := MOVEREL1_INSTANCE.Busy;

MOVEREL1_ACTIVE := MOVEREL1_INSTANCE.Active;

MOVEREL1_CMDABORTED := MOVEREL1_INSTANCE.CommandAborted;

MOVEREL1_DONE := MOVEREL1_INSTANCE.Done;

 

MOVEREL2_INSTANCE.Execute := MOVEREL2_EXECUTE;

MOVEREL2_INSTANCE(

  Axis:=0,

  ContinuousUpdate:=0,

  Distance:=LREAL#5.0,

  Velocity:=100.0,

  Acceleration:=500.0,

  Deceleration:=500.0,

  Jerk:=0.0,

  BufferMode:=0);

MOVEREL2_BUSY := MOVEREL2_INSTANCE.Busy;

MOVEREL2_ACTIVE := MOVEREL2_INSTANCE.Active;

MOVEREL2_CMDABORTED := MOVEREL2_INSTANCE.CommandAborted;

MOVEREL2_DONE := MOVEREL2_INSTANCE.Done;