Camino:  Equipo (Dispositivos) > CFW503 >

Download de Firmware

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Esta característica le permite actualizar el firmware en el dispositivo desde WPS, y se puede acceder en el menú Online.

 

Para usarlo, será necesario obtener, previamente, el archivo binario del proveedor / asistencia técnica.

 

Para obtener más información sobre cómo preparar la configuración, consulte la publicación Manual de Suporte Técnico para Atualización de Firmware por WPS, disponible en http://www.weg.net.

 

 

Para realizar la descarga del firmware:

 

1) Conecte el dispositivo a la computadora y asegúrese de que esté encendido. No es necesario tener un proyecto o recurso creado en WPS.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Para CFW500/CFW501/CFW503, use un accesorio conectado al Puerto Serie 1 y configurar los siguientes ajustes: baudrate = 38400bps, paridad = par e stop bits = 2.

 

Es obligatorio utilizar un convertidor aislado USB a RS485 para actualizar el firmware según la configuración anterior, incluso utilizando un accesorio CFW500-CUSB.

 

Para obtener más información sobre la configuración de la interfaz en serie (parámetros P308, P310, P311 y P312), consulte el manual del usuario Modbus RTU del dispositivo correspondiente, disponible en  http://www.weg.net.

 

2) Configure la comunicación seleccionando el producto de la lista, luego la camada física y ajustando otras configuraciones, si es necesario. Más información está disponible en Comunicación.

Haga clic en Prueba para verificar que el dispositivo se comunica con el WPS.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

 

 

Para actualizar el firmware del accesorio Ethernet (CFW500-CETH2), configure el ID 254 en la configuración de comunicación.

Consulte el manual del producto para configurar la dirección IP y el puerto en los parámetros P0810 a P0815 y P0865.

En el siguiente ejemplo, estos parámetros configuran la IP en 192.168.0.14 y el puerto TCP en 502:

 

DFS_1

 

 

 

cfw500_download_firmware1

 

 

3) Si hay comunicación entre el WPS y el dispositivo, se habilitará el botón Siguiente. Haga clic en Siguiente:

 

firmware_download_1

 

 

4) En la siguiente pantalla, podrá elegir entre dos opciones:

 

Seleccione una versión de firmware disponible en WPS mediante el campo de selección con la lista de versiones:

 

DF3_1_2

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

 

Si el selector de versiones está desactivado, es posible que WPS esté desactualizado. En ese caso, le recomendamos que actualice para acceder a las últimas funciones y correcciones.
 
Para ello, acceda al menú Inicio Rápido > Verificar las Actualizaciones y siga las instrucciones.

 

 

O haga clic en "..." y seleccione el archivo de firmware (.fw o .bin) que se le ha proporcionado previamente:

 

DF3_1

 

 

5) La información del archivo binario se mostrará debajo del archivo seleccionado.

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y comenzar a grabar el firmware.

 

cfw500_download_firmware3

 

 

6) Se muestra un mensaje de confirmación.

Haga clic en OK para confirmar.:

 

firmware_download_4

 

 

7) Comienza la grabación del firmware. Espera a que se complete el proceso.

La información se presenta en la ventana Salida y en la barra de estado:

 

cfw500_download_firmware4

 

 

8) Al finalizar la grabación, se muestra un mensaje en la ventana Salida y el dispositivo se reinicia.

Dependiendo del dispositivo, es necesario configurar los parámetros de comunicación para volver a comunicarse con el WPS.

cfw500_download_firmware5

 

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

El proceso de actualización del firmware no se completará si el archivo binario es incompatible o está dañado.

 

Antes de actualizar el firmware, interrumpa la ejecución de los programas y asegúrese de que el dispositivo no esté en funcionamiento (girando el motor).

 

Para obtener más información sobre la configuración de la interfaz en serie (parámetros P308, P310, P311 y P312), consulte el manual del usuario Modbus RTU del dispositivo correspondiente, disponible en  http://www.weg.net.