Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC300 > Setup > Janelas de Configuração >

Watchdog

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

xmlsetupconfigurationplc300_setupconfig_fig17

 

Permite configurar watchdog personalizado no PLC300.

 

Tempo do Watchdog (ms): tempo de espera do watchdog. Valor mínimo: 300ms.
Resetar o PLC em caso de Watchdog: se marcada, esta opção reseta o PLC300 em caso de watchdog e roda novamente o aplicativo do usuário após a reinicialização. Marcando esta opção, as opções 3 e 4 serão desabilitadas automaticamente;
Saída Watchdog: permite selecionar uma saída para uso exclusivo como flag do watchdog.
oA saída selecionada (DO8 ou DO9) não poderá ser escrita via Ladder. Ela permanecerá em nível alto depois de configurada para esta opção e, em caso de ocorrência do watchdog, ela será desligada.
Estado das Saídas: permite selecionar se as saídas digitais manterão seu estado em caso de ativação do watchdog ou se elas serão desligadas.
oEsta opção não terá ação sobre a saída selecionada na opção 3. Por exemplo: se na opção 2 for selecionada a DO9, mesmo que na opção 3 esteja marcado Manter o estado, no momento do watchdog ela será desligada.

 

 

Compatibilidade

 

Equipamento

Versão

PLC300

2.30 ou superior