Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC300 > Comunicação >

Comandos on-line

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visão Geral

 

Os comandos on-line são comandos realizados quando o WPS estiver conectado ao PLC300 através do comando Conectar Equipamento.

 

Nos comandos on-line é possível:

Realizar os comandos de gravação e carregamento dos arquivos do recurso, setup e firmware.
Configurar o número do equipamento.
Parar e executar o programa e apagar o recurso.

 

 

Configuração da gravação e carregamento

 

Os comandos de gravação dos arquivos do recurso, setup e firmware fazem a cópia dos arquivos binários do equipamento para o SD card. O carregamento dos arquivos fazem a cópia dos arquivos binários do SD card para o equipamento.

Para segurança dos arquivos, é possível configurar uma senha de proteção. É possível também configurar o número do equipamento para que os arquivos de backup sejam copiados para diferentes pastas.

 

 

Comando de gravação e carregamento

 

Para realizar os comandos de gravação e carregamento do recurso, setup e firmware é necessário selecionar o menu Comunicação > Comandos on-line > escolher uma das opções listadas Grava/Carrega e depois Recurso/Setup/Firmware.

 

wpsresourceprojectplc300extension_online_commands_fig2

 

Caso uma senha tenha sido configurada para o recurso, uma janela de diálogo solicitando a senha deverá aparecer. A senha possui de 1 a 8 dígitos decimais.

 

wpsresourceprojectplc300extension_online_commands_fig3

 

Configuração de senha

 

A configuração da senha para os comandos on-line é feita através da configuração das propriedades do recurso, na opção senhas.

 

wpsresourceprojectplc300extension_online_commands_fig4

 

Após digitar a senha (de 1 - 8 dígitos decimais), é preciso construir o recurso e enviá-la ao equipamento. A senha ficará armazenada no equipamento e, quando um dos comandos on-line é realizado, a senha é solicitada. A senha não será solicitada novamente até que a monitoração on-line seja finalizada.

 

Número do equipamento

 

O número do equipamento é configurado para a gravação do backup de diferentes equipamentos em um mesmo SD card. Ao selecionar as funções de gravação de recurso, setup ou firmware, os arquivos são gravados nas seguintes pastas, de acordo com o número do equipamento (1 no exemplo).

 

wpsresourceprojectplc300extension_online_commands_fig5

 

\PLC300\0001\Resource

\PLC300\0001\Setup

\PLC300\0001\Firmware

 

wpsresourceprojectplc300extension_online_commands_fig9

ATENÇÃO!

Os arquivos existentes nas pastas de destino serão sobrescritos ao executar as funções de gravação.

 

Executar programa wpsresourceprojectplc300extension_online_commands_fig6

 

Executa o programa do usuário.

Para realizar o comandos de executar programa é necessário selecionar o menu Comunicação > Comandos on-line > Executar programa.

 

Parar programa wpsresourceprojectplc300extension_online_commands_fig7

 

Para o programa do usuário.

Para realizar o comandos de executar programa é necessário selecionar o menu Comunicação > Comandos on-line > Parar programa.

 

Apagar recurso wpsresourceprojectplc300extension_online_commands_fig8

 

Apaga o recurso gravado no equipamento.

Para realizar o comandos de executar programa é necessário selecionar o menu Comunicação > Comandos on-line > Apagar programa.