Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > SCA06 > Ladder > Math > Math Util >

SAT

Satura um Valor

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que realiza uma rotina de saturação do valor encontrado em Value de acordo com os limites estipulados em Minimum e Maximum, armazenando o resultado em Result.

 

Representação Ladder

 

SAT_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

Value

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor de referência

Minimum

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor de saturação inferior

Maximum

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor de saturação superior

VAR_OUTPUT

Q

BOOL

Indicador de que houve saturação no processo

Result

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Resultado da operação

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, realiza a comparação de Value com Minimum e Maximum. Se Value estiver na faixa entre Minimum e Maximum, Result recebe o valor de Value e Q permanece FALSE. Caso Value seja maior que Maximum, Result recebe Maximum e Q recebe TRUE. Caso Value seja menor que Minimum, Result recebe Minimum e Q recebe TRUE. Havendo algum erro na operação, Q não é setado, permanecendo em estado FALSE, enquanto Result permanece com seu valor inalterado.

 

Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado e Q permanece em FALSE.

 

Fluxograma do Bloco

 

SAT_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

SAT_example01

 

O exemplo acima repassa o valor de VALUE para RESULT, visto que ele não é inferior a MINIMUM ou superior a MAXIMUM. O bloco finaliza com sucesso e a saída Q é desativada, pois não houve saturação.

 

SAT_example02

 

O exemplo acima repassa o valor de MAXIMUM para RESULT, visto que VALUE é superior a MAXIMUM. O bloco finaliza com sucesso e a saída Q é ativada, pois houve saturação.

 

SAT_example03

 

O exemplo acima repassa o valor de MINIMUM para RESULT, visto que VALUE é inferior a MINIMUM. O bloco finaliza com sucesso e a saída Q é ativada, pois houve saturação.

 

SAT_example04

 

O exemplo acima repassa o valor de MAXIMUM para RESULT, visto que VALUE é superior a MAXIMUM. O bloco finaliza com sucesso e a saída Q é ativada, pois houve saturação.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   VALUE : INT := 700;

   MINIMUM : INT := 300;

   MAXIMUM : INT := 500;

   RESULT : INT;

END_VAR

 

RESULT := FB_SAT(

   EN:=DI1,

   Value:=VALUE,

   Minimum:=MINIMUM,

   Maximum:=MAXIMUM,

  Q=>DO1);