Visão Geral
A janela de forçar entradas e saídas é utilizada para que os valores das entradas digitais e analógicas sejam lidos pelo programa, por valores manipulados pelo usuário, independente dos seus estados físicos. Também permite a manipulação dos estados físicos das saídas digitais e analógicas pelo usuário, de forma independente aos valores calculados pelo programa.
Para forçar as entradas e saídas do equipamento, é necessário que a monitoração on-line esteja ativa e a opção de Executar Ciclicamente esteja habilitada. Os dados são enviados ao equipamento a cada 2 segundos.
Os valores podem ser editados sem que o equipamento esteja conectado. As configurações ficam armazenadas no recurso e são gravadas sempre que a seleção de recurso principal é alterada.
Os dados apresentados na janela de forçar E/S contêm os valores pertencentes ao recurso (e configuração) selecionado como principal.
A janela de forçar E/S é aberta através do menu Online > Forçar E/S:

Barra de Ferramentas
A barra de ferramentas da janela de forçar possui as opções Executar ciclicamente, Upload da configuração (de forçar do equipamento), Habilitar todos e Desabilitar todos:
Executar ciclicamente: Envia os as configurações do usuário para o equipamento e atualiza o estado das entradas e saídas de maneira cíclica.
Upload da configuração: Permite que a configuração atual do equipamento seja lida. Para esta opção estar habilitada, é necessário que a monitoração on-line esteja ativa e a opção executar ciclicamente desativada.
Habilitar todos: Habilita Forçar E/S de todas as entradas e saídas do equipamento.
Desabilitar todos: Desabilita Forçar E/S de todas as entradas e saídas do equipamento.
Comandos das Entradas e Saídas
Para cada entrada e saída digital e analógica estão associados uma caixa de seleção para habilitar o forçar, um campo de status e um campo para edição.
Digitais:

| 1. | Número da entrada/saída digital |
| 2. | Habilitar/desabilitar Forçar E/S |
| 3. | Estado atual da E/S: Possui três estados: 1. led verde claro: acionado; 2. led verde escuro: desacionado; 3. led cinza: o valor não está sendo lido. |
| 4. | Habilitar/desabilitar a entrada/saída |
Analógicas:

| 1. | Número da entrada/saída analógica |
| 2. | Habilitar/desabilitar Forçar E/S |
| 3. | Valor atual da entrada/saída |
| 4. | Valor da entrada/saída configurada pelo usuário |
|
NOTA! A escala dos sinais analógicos é 15 bits mais 1 bit de sinal, exceto a SSW900 que é somente 10 bits sem sinal. |
|
NOTA! Alguns produtos possuem acessórios com diferentes características. Desta forma algumas funcionalidades do slot, ainda que existentes no Forçar E/S, não terão efeito se valores forem inseridos (por exemplo CFW900). |